Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers

PHH-10 Series Obsolete Product

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers | PHH-10 Series Obsolete Product

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Measures pH, Conductivity and Temperature
  • 3 1 /2 -Digit LCD Display
  • Rugged ABS Construction
  • Automatic Battery Strength Compensation

Descrizione

The OMEGA ® PHH-10 tester measures pH, temperature, and conductivity in a single unit and covers the full range of pH and conductance. An integral sample cup makes it ideal for field work and quick determinations. The conductivity probe and temperature sensor are incorporated in the sample cup. The pH electrode is the only external connection. The PHH-10 covers the pH range with 0.01 pH accuracy at 25°C (77°F), comes with buffer solutions, and has slope and zero adjustments on the unit face. The PHH-10 has selectable conductivity ranges of 0 to 20, 200, 2,000, and 20,000 µmho and accessible calibration adjustment. Multiple range selection provides improved resolution. The PHH-10 has a 3 1 /2 -digit LCD display, a low-battery warning, and automatic battery strength compensation.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHE-1010
117,28
Stock: 9 settimane
 
Replacement pH electrode, combination, gel-filled, epoxy-bodied
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-45
CDSA-45
20,86
Stock: 1 settimana
 
45 µmho/cm solution ( 1 quart)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
20,86
Stock: In magazzino
 
450 µmho/cm solution (1 quart)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
20,86
Stock: 1 settimana
 
1500 µmho/cm solution (1 quart)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
20,86
Stock: 1 settimana
 
4500 µmho/cm solution (1 quart)
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: PHH-10-KIT comes with buffer solutions, pH electrode, distilled water and carrying case.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.