Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Soluzioni di calibrazione premiscelate ed acqua deionizzata per pH.

Serie PHA-4

Soluzioni di calibrazione. | Serie PHA-4

Soluzioni di calibrazione.

19,73 PHA-4

  • Acqua deionizzata.
  • Soluzioni pH premiscelate.
  • Due formati di flaconi disponibili.
  • Soluzioni pH standardizzate con campione certificato NIST.
Calibrazione pH - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Formulate per offrire precise misurazioni del pH, queste soluzioni tampone, standardizzate con campioni di riferimento certificati NIST, sono ideali per la calibrazione di elettrodi e pH-metri. I tamponi sono codificati con colori per evitare errori con precisi entro ±0,01 pH e 25 °C (77 °F). Ogni tampone contiene un conservante/ inibitore di muffe ed un cappuccio sigillato a pressione per evitare contaminazioni e perdite. Ogni soluzione tampone contiene le tabelle per la compensazione di temperatura.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Standard di calibrazione
  
PHA-4-CAL-PH
62.42
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 4,01 pH, flacone di 475 ml con certificato di calibrazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4-GAL
PHA-4-GAL
49.22
Stock: 1 settimana
 
soluzione tampone 4,01 pH, flacone di 3,8 L
  
PHA-4-GAL-CAL-PH
92.39
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 4,01 pH, flacone di 3,8 L con certificato di calibrazione
  
PHA-7-CAL-PH
62.42
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 7,00 pH, flacone di 475 ml con certificato di calibrazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7-GAL
PHA-7-GAL
49.22
Stock: 1 settimana
 
soluzione tampone 7,00 pH, flacone di 3,8 L
  
PHA-7-GAL-CAL-PH
92.39
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 7,00 pH, flacone di 3,8 L con certificato di calibrazione
  
PHA-10-CAL-PH
62.42
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 10,01 pH, flacone di 475 ml con certificato di calibrazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10-GAL
PHA-10-GAL
49.22
Stock: 1 settimana
 
soluzione tampone 10,01 pH, flacone di 3,8 L
  
PHA-10-GAL-CAL-PH
92.39
Stock: 6 settimane
 
soluzione tampone 10,01 pH, flacone di 3,8 L con certificato di calibrazione
Acqua deionizzata
  
PHA-DI
23.31
Stock: 1 settimana
 
Acqua deionizzata, 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
58.22
Stock: 1 settimana
 
Acqua deionizzata, 3,8 litro
Bustine di uso individuale
  
PHAB-DI
52.81
Stock: 4 settimane
 
20 bustine di uso individuali di acqua deionizzata
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHAB-PH
PHAB-PH
52.81
Stock: 1 settimana
 
Bustine di uso individuali di acqua deionizzata, 5 ciascuno, soluzioni tampone di pH 4, pH 7 e PH10
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.