€162,88 PHH-7011
Descrizione
I modelli PHH-7011, PHH-7200 e CDH-7021 sono facili da utilizzare e consentono la sostituzione dei sensori. Il modello PHH-7200 può misurare il pH o la conducibilità e riconosce automaticamente il sensore installato. Ogni kit viene fornito in una comoda custodia insieme alle soluzioni tampone o standard per una facile calibrazione.Modello |
PHH-7200 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHH-7011 |
CDH-7021 |
||||||
Misura |
pH |
mV |
Temperatura |
Conduttività |
TDS |
Salinità |
Temperatura |
Range |
da -2 a 16 |
da -1000 a 10000 |
da 0 a 90°C (da 32 a 194°F) |
da 0 a 1999 µS da 0.01 a 19.99 mS |
da 0 a 999 ppm da 1.00 a 9.99 ppt |
da 0 a 999 ppm da 1.00 a 9.99 ppt |
da 0 a 90°C (da 32 a 194°F) |
Precisione |
±0.01 + 1 cifra |
±2 + 1 cifra |
±0.3°C (0.54°F) |
±2% FS |
±2% FS |
±2% FS |
±0.3°C (0.54°F) |
Risoluzione |
0.01 |
1 |
0.1°C (0.2°F) |
1 µS/0.01 mS |
1 ppm/0.01 ppt |
1 ppm/0.01 ppt |
0.1°C (0.2°F) |
ATC |
da 0 a 80°C (32 to 176°F) |
N/A |
N/A |
da 0 a 50°C (32 to 122°F) |
|||
Taratura |
pH 4.00, 7.00, 10.00 |
0, 1413 µS, 12.88 mS |
|||||
Alimentazione |
batterie (4) 1.5 Vdc “AAA”/UM-4 |
||||||