Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores.
Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors

PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores. Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors | PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

21,07 PCLM-FT

  • Ferrite Core is Rugged, One-Piece Molded Construction
  • EMI Protection for Most Meters and Probes
  • Temperature Rating: 120°C (248°F)
  • Ferrite Loaded Adapters Available for Popular Thermocouple Types
  • Cable Clamps Good For Any Color-Coded or Uncompensated Connector
  • Miniature Connector Clamp Takes Duplex Wire Up To 22 AWG
  • Standard Connector ClampTakes Duplex Wire Up To 14 AWG
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



Examples of pricing for popular cable clamp and adapter models with ferrite cores are referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other adapter models with ferrite cores.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCLM-FT
21,07
Stock: 1 settimana
 
Ferrite cable clamp for standard connector
PCLM-SMP-FT
13,86
Stock: 4 settimane
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector
PCLM-SMP-RSC-FT
6,39
Stock: 4 settimane
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector with RSC cable
TAS-T-1-FT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adaptor for type T thermocouples, with male connection on standard end, male connection on miniature end, with built-in ferrite cores
TAS-E-3-FT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adaptor for type E thermocouples, with male connection on standard end, female connection on miniature end, with built-in ferrite cores
TAS-J-3-FT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adaptor for type J thermocouples, with male connection on standard end, female connection on miniature end, with built-in ferrite cores
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PCLM-SMP-FT Ferrite cable clamp for subminiature connector, €13.86

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
E per Type E
R/S per Type R/S
U per Type U
N per Type N

(2) Connector Type Seleziona da:
1 per Male standard to male miniature
3 per Male standard to female miniature
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.