Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettori in miniatura per RTD e termocoppia con PCB

PCC-SMD

Connettori in miniatura per RTD e termocoppia con PCBB | PCC-SMD

Connettori in miniatura per RTD e termocoppia con PCBB

36,57 PCC-SMD-20

  • Il dispositivo per montaggio superficiale può essere saldato direttamente sul PCB
  • Prodotti su bobina per l'uso con macchine Pick and Place
  • Utilizzati a coppie per connettori in miniatura 2 pin per termocoppia
  • 1 contatto per ciascun collegamento pin, ideale per RTD e termistori
  • Perfetti per termometri e registratori di dati portatili
  • La calibrazione universale offre una precisione eccellente se abbinata alla compensazione della giunzione a freddo integrata
  • Realizzati in rame al berillio nichelato, vantano un'elevata gamma di temperature d'esercizio (gamma ancora più alta su PCB per alte temperature)
  • Design in attesa di brevetto con protezione contro l'inversione di polarità, per un assemblaggio a prova di errore
  • CAD/STEP File download
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il connettore PCC-SMD di OMEGA è perfetto per applicare sonde a termocoppia, RTD e/o termistore su schede a circuito stampato ad elevato volume produttivo. Sfrutta le caratteristiche di compensazione della giunzione a freddo integrata del convertitore analogico/digitale (ADC) scelto. I fondi piatti di questi connettori sono caratterizzati da un design di livello superiore che ne consente l'accoppiamento termico sulla scheda a circuito stampato, per una compensazione ideale della giunzione a freddo. Questi connettori SMT popolati possono essere utilizzati con qualsiasi calibrazione della termocoppia e sono progettati per volumi produttivi elevati a costi contenuti. Inoltre il design asimmetrico, in attesa di brevetto, impedisce l'inserimento al rovescio dei connettori. I connettori sono comodamente confezionati nastrati in bobina di diametro 13".
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCC-SMD-20
36,57
Stock: 6 settimane
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-500
935,38
Stock: 1 settimana
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
PCC-SMD-1000
1.779,32
Stock: 1 settimana
 
Circuit Board Thermocouple and RTD Connectors, Miniature Size for SMT
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.