Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocamera ad infrarossi.

OSXL-T620

Termocamera ad infrarossi. | OSXL-T620

Termocamera ad infrarossi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Alta sensibilità termica (NETD) da -0.05 °C a 30 °C.
  • Ampia gamma di temperature: da -20 a 650 °C (da -4 a 1202 °F) con precisione del ± 2% o 2 °C.
  • Rilevatore all'infrarosso di elementi sul piano focale con 640 x 480 pixel di risoluzione(307.200 pixel).
  • Obiettivo intercambiabile con zoom 4x continuo.
  • Camera con messa a fuoco manuale/automatica e puntatore laser, schermo LCD Touch Screen di 109,22 millimetri (4.3 ") Multifunzione ed obiettivo 120° Swivel.
  • Camera digitale di luce visibile di 5 Megapixel integrata e lampada video.
  • Thermal Fusion scalabile e funzioni Picture-In-Picture (PIP), Delta T (temperatura differenziale), voce/testo/annotazione Sketch, correzione infrarossi di Windows, Instant Report, pulsante programmabile.
  • Registrazione video digitale e video in formato MPEG-4 trasmissibile via Wi-Fi.
  • Comunicazione wireless METERLiNK(TM).
  • Slot per scheda SD per la memorizzazione di immagini (più di 1000 immagini JPEG radiometriche).
  • Include gli strumenti software FLIR per l'analisi delle immagini termiche.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il OSXL-T620 (FLIR T620) ha la più alta risoluzione di immagini termiche della sua classe. Con 307.200 pixel a 640×480, l'OSXL-T620 (FLIR T620) genera termografici professionali con la risoluzione termica e la sensibilità più alta, per ottenere immagini più definite e più precise della misura di temperatura. Accoppiato con doppie camere digitali di 5 megapixel, per ottenere le più accurate immagine a luce visibile e termiche quando è necessario creare della documentazione professionale. I risultati salteranno letteralmente fuori dallo schermo.
Il OSXL-T620 (FLIR T620) è comodo con la sua ergonomia flessibile.

Il OSXL-T620 (FLIR T620) è in grado di catturare ampie immagini termiche ad alta risoluzione in qualsiasi posizione od orientamento e non necessita di alcun supporto di puntamento o orientamento. Con un unico gruppo ottico ed obiettivi intercambiabili, il modello OSXL-T620 (FLIR T620) consente di inclinare il puntamento facilmente verso l'alto o verso il basso lungo il proprio grado di libertà pari a 120°, mantenendo il diplay touchscreen in visualizzazione di fronte all'utente. Sarete meravigliati dalla comodità intrinseca nell' "ottenere il tiro" da qualsiasi angolazione.
Il OSXL-T620 (FLIR T620) è il prima dispositivo del suo genere dotato di connettività Wi-Fi per una più potente funzione di analisi, di report e di condivisione delle informazioni. Il OSXL-T620 (FLIR T620) semplifica l'attività lavorativa di rilevamento sul campo ed in ufficio interagendo via Wi-Fi con altri dispositivi mobili come iPad, iPhone ed iPod Touch. Non sono necessari computer portatili ingombranti, cavi di collegamento o schede SD per il trasferimento di dati. E' disponibile la nuova applicazione software FLIRViewer per importare le immagini dalla termocamera, per aggiungere aree di selezione, gestire le immagini e generare rapporti completi. Inoltre è possibile condividere le informazioni importanti e classificate come critiche immediatamente con altri sistemi sul campo o in rete via e-mail. La connettività Wi-Fi e la tecnologia FLIR possono aumentare la vostra produttività ed efficienza.

Il visualizzatore FLIR(FIR viewer) con connettività Wi-Fi ai dispositivi mobili è un'applicazione per iPad®/iPhone®/iPod Touch per l'importazione, l'analisi, la gestione e la condivisione delle immagini termiche che consente di collegare in modalità wireless la termocamera OSXL-T620(FLIR T620).

Basta scaricare FLIR Viewer da Apple® Store ed iniziare a sperimentare la gestione delle immagine. La connessione Wi-Fi ad una termocamera FLIR compatibile consente l'importazione e la registrazione delle immagini termiche da destinare al vostro dispositivo mobile all'istante. Il FLIR Viewer vi consentirà di aggiungere punti di marcatura o di misurazione ed altri dati, regolare l'ampiezza ed il livello, cambiare colori e creare rapporti come allegati di posta elettronica. E' un modo efficace per ottenere informazioni critiche e condividerle con il personale responsabile del sistema o dell'impianto, garantendo un grande impatto comunicativo.

Pacchetti software.
Il software QuickReportTM per PC consente agli utenti di organizzare,analizzare e creare report con termocamere FLIR. Il pacchetto software BuildIR FLIR è specificamente progettato per effettuare analisi avanzate delle strutture edilizie. È utilizzato per analizzare le immagini scattate con una termocamera a infrarossi e per generare rapporti di ispezione sulla base di queste immagini. Il FLIR Reporter Versione 8.5 è un potente software per la gestione dei dati di lettura termica di tipo professionale, completamente personalizzabile e facile da interpretare con la generazione di serie di un documento MS Word. È possibile creare un report semplicemente trascinando e rilasciando le foto su una icona sul desktop o utilizzando le procedure guidate per assistere l'utente passo dopo passo attraverso il processo. Il documento salvato è un rapporto 'live' con il pieno accesso agli strumenti di analisi ed ai dati di misurazione di temperatura. I report possono essere multi-pagina ed includere tutti i dati dell'ispezione IR, immagini infrarossi e alla luce visibile, misurazioni di temperatura, commenti vocali e note di testo.

SPECIFICHE.

Intervallo di temperatura:
da -20 a 650°C (da -4 a 1202°F).
Capacità di memorizzazione immagini: 1000 immagini JPEG termiche (scheda di memoria SD).
Acquisizione immagini: 30 Hz Campo visivo/Distanza focale minima: 25°x19°/0,25 m (9,8").
Messa a fuoco: manuale/automatica.
Sensibilità termica (NETD): <0,05°C a 30°C.
Tipo di rilevatore - Focal Plane Array (FPA) microbolometro: 640 x 480 pixel.
Gamma spettrale: 7,8-14 µm.
Display: LCD touch-screen incorporato, 109,22 millimetri (4,3") a colori.
Modalità Immagine: termica/visuale/picture-in-picture/fusion.
Annotazioni sulle immagini: Voce(60 sec.), commenti di testo, note.
Obiettivo: 25° (obiettivo 15° opzionale, obiettivi grandangolari 45° disponibili).
Lampada video: lampada a LED luminosa.
Classificazione Laser/Tipo: Classe 2/Semiconduttore AIGalnP.
Diodo laser: 1 mW/635nm (rosso).
Comandi d'impostazione: Selettore di stato, tavolozze di colori, configurazione delle informazioni da aggiungere alle immagine, adattamento locale delle unità di misura, lingua, formati data e ora, e la galleria di immagini.
Modalità di misurazione: 10 puntatori, 5 aree, isoterme, punti caldi/freddi automatici, Delta T.
Correzione della misura: temperatura ambientale riflessa e correzione dell'emissività.
Tipo/Tempo di funzionamento della batteria: Li-ion /> 3 ore, il display mostra lo stato della batteria (in dotazione).
Sistema di carica: AC adattatore/sistema di ricarica a 2 aloggiamenti.
Classificazione test sollecitazioni (Shock): 25G, IEC 68-2-29.
Vibrazioni: 2G, IEC 68-2-6.
Dimensioni: 143 x 195 x 95 mm (5.6 x 7.7 x 3.7").
Peso: 1,3 kg (2,87 lb), batteria inclusa.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OSXL-T620
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocamera ad infrarossi con risoluzione 640 x 480/30 Hz
Accessori
HHM-EX845
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore wireless a pinza.
T197722
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batteria ricaricabile
T198126
€303.91
Stock: 4 settimane
 
Caricabatterie ed alimentatore incluso
T910814
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Caricabatteria con adattatore CA (110 a 240V, prese multiple incluse)
1910490
€98.67
Stock: 1 settimana
 
Kit adattatore per accendisigari, 12 Vcc (1,2 m (3,9 ') di cavo)
T197914
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15° lenti telefoto
T197915
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Lenti 45° a grand angolo
OSXL-BUILDIRSW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pacchetto software BuildIR
OSXL-REPORTER8.5SW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software FLIR Reporter 8.5, professionale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di scheda di memoria SD, 2 batterie ricaricabili, caricabatteria a 2 vani, alimentatore, auricolare Bluetooth, USB e cavi video, FLIR software tools, adattatore treppiede, coperchio per l'obiettivo, custodia rigida, istruzioni per la messa in servizio e manuale utente completo su disco.

Manuali dei prodotti:

Download OSXL-I Series - Compact Thermal Imager
Download OSXL i3, i5, i7 - Thermal Imager (Large file 18mb)
Download OSXL E30, E40, E50, E60 Series - Thermal Imagers (20MB)
Download FLIR Thermal Imagers - FLIR Special Offers Jan 1 to March 31 2013
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.