€2.890,12 OSXL-101
Descrizione
Clicca se vuoi sapere di più sulla misuratore da pannello.| Istantanea dello schermo del PC con immagine termica e 4 sensori (max.) collegati. | Visualizzazione degli alarmi. | Grafico di andamento. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Intervallo di temperatura: da -20 a 300°C. Temp. operativa: da -10 a 50°C. RH operativo: da 10 a 80% RH (senza condensazione). Risoluzione della temperatura: 0.5°C. Precisione: ±2% della lettura o ±3°C, il più grande tra i due (alla temperatura ambiente di 25°C ±2°C). Rivelatore: matrice a termopila, 48 x 47 pixel. Lunghezza d'onda: centro della lunghezza d'onda 10 µm. Angolo visibile: 60°x 60°. Raggio di risoluzione: 21.8 mrad. Velocità frame: 3 fps (1 fps per uscita d'allarme). Focus: fisso. |
Emissività: da 0.10 a 1.00. Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX. Allarme: 2 SPST (uscita di contatto non alimentata). Alimentazione: da 9 a 30 Vcc. Consumo: max 2VA a 12 Vcc. Corrente di spunto: max 1.3A a 12 Vcc (La corrente di spunto dovrebbe essere considerata per la selezione dell'alimentazione). Involucro: policarbonato (colore: nero). Peso: appross. 150 g (solo sensore). Classe di protezione: IP65 (NEMA 4) (con il cavo fornito in esclusiva e la vite a treppiede). Standards: CE (EN61326 Appendice A). |
Manuali dei prodotti: