Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Standard Size Thermocouple Connectors

OST series

OST Series Standard Size Thermocouple Connectors | OST series

OST Series Standard Size Thermocouple Connectors

4,86 OST-K-M

  • Economical Hollow-Pin Design
  • Colour -Coding for ANSI or IEC
  • High Purity Thermocouple Alloy Pins and Sockets
  • Accepts up to 14 Gauge Solid or Stranded Wire
  • Compatible with All Standard Size Omega Connectors
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OST-( )-( ) is a legacy design. Whenever it is the only choice it is plug compatable with the OSTW standard size round pin connectors or any other similar round pin male TC plug or Female TC socket.

OSTW -( )-( ) is the current body style with standard size, round pins click this link

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
see OSTW link for Most Popular Current Design with Contact Washers and Write-0n Window
OST Legacy Older Version
OST-K-M
4.86
Stock: In magazzino
 
Std size round pin, K calibration, male
OST-T-M
4.86
Stock: 1 settimana
 
Std size round pin, T calibration, male
OST-J-M
4.86
Stock: In magazzino
 
Std size round pin, J calibration, male
OST-E-M
6.98
Stock: 1 settimana
 
Std size round pin, E calibration, male
OST-R/S-M
4.86
Stock: 1 settimana
 
Std size round pin, R/S calibration, male
OST-U-M
4.86
Stock: 1 settimana
 
Std size round pin, U calibration, male
OST-N-M
4.86
Stock: 1 settimana
 
Std size round pin, N calibration, male
OST-K-F
6.83
Stock: 1 settimana
 
Round, K calibration , female
OST-T-F
6.83
Stock: 1 settimana
 
Round, T calibration , female
OST-J-F
7.46
Stock: 1 settimana
 
Round, J calibration , female
OST-E-F
8.32
Stock: 5 settimane
 
Round, E calibration , female
OST-R/S-F
6.83
Stock: 1 settimana
 
Round, R/S calibration , female
OST-N-F
6.83
Stock: 1 settimana
 
Round, N calibration , female
OST-U-F
6.84
Stock: 1 settimana
 
Round, U calibration , female
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per K Thermocouple
J per J Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple
R/S per R/S Thermocouple
U per Uncompensated Thermocouple
N per Nicrosil-Nisil Thermocouple

(2) Connector Type Seleziona da:
M per Male Only
F per Female Only
MF per Male/Female Pair
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.