Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocoppia ad infrarossi economiche con alloggiamento in plastica ABS.

Serie OS36-01

Termocoppia sensibile all'infrarosso. | Serie OS36-01

Termocoppia sensibile all'infrarosso.

278,30 OS36-01-J-50F

  • Campo visivo 1:1 (60°).
  • Segnale in uscita da termocoppia di tipo J, K, E o T.
  • Autoalimentata.
  • Nessuna parte in movimento.
  • Compensazione di temperatura.
  • Misurazioni fino a 290 °C (550 °F).
  • Robusto involucro in plastica ABS conforme alle classificazioni NEMA.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul termometro a infrarossi.

La Serie OS36-01 ha rivoluzionato la linea delle termocoppie sensibili all'infrarosso OMEGA. Queste unità sono caratterizzate da un involucro in plastica ABS eccezionalmente resistente, di basso costo ed ermeticamente sigillato. La testa filettata può essere montata saldamente attraverso una paratia o inserita in un foro filettato. La Serie OS36-01 produce letture di temperatura ripetibili per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni di monitoraggio di processo e controllo qualità.

CARATTERISTICHE
Intervallo della temperatura ambiente di esercizio:
da -18 a 70 °C (da 0 a 160 °F).
Campo visivo: 60° (1:1).
Diametro minimo del punto: 8 mm (0,3").
Risposta spettrale: da 6,5 a 14 micron.
Impedenza in uscita: 3 kΩ.
Lunghezza del cavo: filo a treccia rivestito in PFA, non schermato, da 0,9 m (36").
Peso: 40 g (1,4 oz) con il cavo.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OS36-01-J-80F
290,80
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo J, gamma da 10 a 49C/50 a 120F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-01-J-140F
OS36-01-J-140F
280,38
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo J, gamma da 25 a 80C/80 a 180F
  
OS36-01-J-180F
283,77
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo J, gamma da 70 a 104C/160 a 220F
  
OS36-01-J-240F
275,79
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo J, gamma da 95 a 130C/200 a 270F
  
OS36-01-K-80F
290,80
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo K, gamma da 10 a 49C/50 a 120F
  
OS36-01-K-140F-SMPW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo K, gamma da 25 a 80C/80 a 180F con connettore di termocoppia da scrittura a dimensioni standard
  
OS36-01-K-140F-OSTW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo K, gamma da 25 a 80C/80 a 180F con connettore di termocoppia da scrittura a dimensioni subminiature
  
OS36-01-K-180F
276.13
Stock: 4 settimane
 
Compact infrarossi termocoppia tipo K, da 70 a 104C/160 a 220F gamma
  
OS36-01-K-440F
290.79
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo K, gamma da 170 a 250C/340 a 480F
  
OS36-01-T-140F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo T, gamma da 25 a 80C/80 a 180F
  
OS36-01-T-280F
293.09
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo T, gamma da 125 a 155C/260 a 310F
  
OS36-01-E-240F
278.30
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso compatta tipo E, gamma da 95 a 130C/200 a 270F
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il codice dell'intervallo di temperatura dalla tabella degli intervalli.
Nota: i conduttori scoperti sono standard.
Per ordinare con coppia di connettori SMPW subminiature per termocoppia con finestre di scrittura, aggiungere il suffisso "-SMPW" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
Per ordinare con coppia di connettori OSTW di dimensioni standard per termocoppia con finestre di scrittura, aggiungere il suffisso "-OSTW" al codice del modello per il costo aggiuntivo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
E per Type E

(2) Temperature Range Seleziona da:
50F per –18 to 27°C/0 to 80°F
80F per 10 to 49°C/50 to 120°F
98.6F per 16 to 39°C/60 to 102°F
140F per 25 to 80°C/80 to 180°F
180F per 70 to 104°C/160 to 220°F
240F per 95 to 130°C/200 to 270°F
280F per 125 to 155°C/260 to 310°F
340F per 145 to 175°C/290 to 350°F
440F per 170 to 250°C/340 to 480°F
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download Infrared Thermocouples
Download Application Notes
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.