Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratori di dati portatili con interfaccia USB.

Serie OM-EL-USB

Registratori di dati portatili con interfaccia USB. | Serie OM-EL-USB

Registratori di dati portatili con interfaccia USB.

54,68 OM-EL-USB-1

1 anno di garanzia CE
  • Modelli per misurazione della temperatura, della temperatura/UR/punto di rugiada, della tensione e della corrente.
  • Il registratore di dati si collega direttamente alla porta USB del computer per una semplice configurazione e scaricamento dei dati (nessun cavo USB è necessario).
  • Soglie d'allarme programmabili dall'utente con indicatori LED.
  • Indicazione luminosa con LED rosso, verde ed arancione.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
  • Protezione IP67.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

La serie OM-EL-USB di registratori di dati include modelli per la misurazione di temperatura, di temperatura/umidità relativa, di tensione e di corrente. L'utente può configurare facilmente il registratore di dati e scaricare i dati memorizzati collegando il modulo alla porta USB di un PC ed eseguendo il software Windows. I parametri d'impostazione selezionabili da software includono la registrazione di velocità, l'ora d'avvio, le impostazioni d'allarme alto/basso e le unità di misura della temperatura (°C o °F). I dati possono essere quindi rappresentati graficamente, stampati ed esportati in altre applicazioni come Excel. Ogni registratore di dati viene fornito completo di batteria al litio di lunga durata. Gli indicatori LED incorporati mostrano lo stato del registratore dei dati. I registratori di dati della erie OM-EL-USB sono protetti contro l'umidità secondo gli standard IP67, quando si applica il cappuccio protettivo.

Caratteristiche

OM-EL-USB-1
REGISTRATORE DI DATI PER LA TEMPERATURA
Intervallo: da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)
Risoluzione: 0.5°C (1°F)
Precisione: ±1.0°C (±2.0°F)

GENERALE
Memoria: 16,000 letture di temperatura
Intervallo di registrazione: da 10 sec. a 12 h.
Temperatura di esercizio: da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)
Soglie d'allarme: Alta/bassa soglie d'allarme selezionabile da interfaccia software
Data/ora di avvio: Selezionabile da interfaccia software
Indicatori di stato (LED): Rosso, verde ed arancione
Software: Windows XP/VISTA/7/8 (64 bit incluso)
Alimentazione: Batteria al litio da 12 AA 3.6 V (inclusa)
Durata della batteria: 1 anno (a 25°C ed intervallo di registrazione di 1 minuto )
Peso: 43 g (1.5 oz)
Dimensioni: Vedere il disegno


OM-EL-USB-1 Dimensioni Drawing

OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-2 e OM-EL-USB-2-PLUS
REGISTRATORE DI DATI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ
(INDICAZIONE DEL PUNTO DI RUGIADA VIA SOFTWARE WINDOWS)
TEMPERATURA
Intervallo
: da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)
Risoluzione: 0.5°C(1°F)
Precisione: OM-EL-USB-2: ±0.5°C (±1.0°F); OM-EL-USB-2-PLUS: ±0.3°C (±0.6°F)
UMIDITÀ
Intervallo: da 0 a 100% UR
Risoluzione: 0.5% UR
Precisione da 20 a 80% UR: OM-EL-USB-2: ±3.5% UR; OM-EL-USB-2-PLUS: ±2.0% UR
PUNTO DI RUGIADA
Precisione (errore generale del punto di rugiada calcolato per misure dal 40 al 100% di UR @ 25° C): ±2°C (±4°F)

GENERALE
Memoria: 16,000 letture di temperatura e 16,000 letture di umidità relativa
Intervallo di registrazione: da 10 secondi a 12 ore
Temperatura di esercizio: da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)
Soglie d'allarme: Alta/bassa soglie d'allarme % UR e temperatura, selezionabile da interfaccia software
Data/ora di avvio: Selezionabile da interfaccia software
Indicatori di stato (LED): Rosso e verde
Software: Windows XP/VISTA/7/8 (Including 64 bit)
Alimentazione: Batteria al litio da 12 AA 3.6 V (inclusa)
Durata della batteria: Tipicamente 1 anno (secondo la frequenza di campionatura, temperatura di esercizio e uso delle allarme LED)
Peso: 57 g (2 oz)
Dimensioni: Vedere il disegno


OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-3
REGISTRATORE DI DATI DI TENSIONE
Intervallo di registrazione: da 0 a 30 Vdc
Resoluzione: 100 mV
Precisione: ±1%

GENERALE
Memoria: 32,000 letture di voltaggio
Intervallo di registrazione: da 1 secondo a 12 ore
Temperatura di esercizio: da -25 a 80°C (da -13 a 176°F)
Soglie d'allarme: Alta/bassa soglie d'allarme, selezionabile da interfaccia software
Data/ora di avvio: Selezionabile da interfaccia software
Indicatori di stato (LED): Rosso e verde
Alimentazione: Batteria al litio da 12 AA 3.6 V (inclusa)
Durata della batteria: Tipicamente 1 anno (secondo la frequenza di campionatura, temperatura di esercizio e uso delle allarme LED)
Peso: 57 g (2 oz)
Dimensioni: Vedere il disegno


OM-EL-USB-3
OM-EL-USB-4
REGISTRATORE DI DATI DI CORRENTE
Intervallo di registrazione: da 4 a 20 mA
Resoluzione: 0.1 mA
Precisione: ±1%

GENERALE
Memoria: 32,000 letture di corrente
Intervallo di registrazione: da 1 secondo a 12 ore
Temperatura di esercizio: da -35 a 80°C (da -31 a 176°F)
Soglie d'allarme: Alta/bassa soglie d'allarme, selezionabile da interfaccia software
Data/ora di avvio: Selezionabile da interfaccia software
Indicatori di stato (LED): Rosso e verde
Alimentazione: Batteria al litio da 12 AA 3.6 V (inclusa)
Durata della batteria: Tipicamente 1 anno (secondo la frequenza di campionatura, temperatura di esercizio e uso delle allarme LED)
Peso: 57 g (2 oz)
Dimensioni: Vedere il disegno

OM-EL-USB-4
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1
54,68
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di temperatura con interfaccia USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2
74,30
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di temperatura / umidità / punto di rugiada con interfaccia USB
  
OM-EL-USB-2-PLUS
98,57
Stock: 5 settimane
 
Registratore di dati di temperatura / umidità / punto di rugiada con precisione migliorata
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3
73,59
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di tensione con interfaccia USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4
73,59
Stock: In magazzino
 
Registratore di dati di corrente con interfaccia USB
Accessori
  
OM-EL-BATT
€17.34
Stock: 1 settimana
 
Batteria al litio da 3,6 V di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Ogni registratore di dati viene fornito col la batteria al litio da 3,6 V. Il registratore di dati si collega ad inserimento direttamente nella porta USB del computer (nessun cavo USB necessario).
Il software e il manuale dell'utente sono disponibili per download sui link sopra.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.