Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors

NXJP Series

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors | NXJP Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • For Service up to 537°C (1000°F)
  • Ceramic Connectors
  • Steel Panel
  • Compensated Hardware
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C).

Circuits
Per Row
 1 Row
(2 5/8" H)
2 Row
(4 3/8" H)
3 Row
(6 1/8" H)
4 Row
(7 7/8" H)
6
(5 3/4" L)
Model No.NXJP-1-06-(*)NXJP-2-12-(*)NXJP-3-18-(*)NXJP-4-24-(*)
12
(10 1/4" L)
Model No.NXJP-1-12-(*)NXJP-2-24-(*)NXJP-3-36-(*)NXJP-4-48-(*)
18
(14 3/4" L)
Model No.NXJP-1-18-(*)NXJP-2-36-(*)NXJP-3-54-(*)NXJP-4-72-(*)
*Insert thermocouple calibration
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
NXJP1-06-BLANK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Blank Panel w/o Connectors
NXJP1-06-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
high temp panel for nox connectors, E type
NXJP2-12-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
high temp panel for nox connectors, K type
NXJP3-18-N
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
high temp panel for nox connectors, N type
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Rows Seleziona da:
1 per 1 row
2 per 2 rows
3 per 3 rows
4 per 4 rows

(2) Number of Circuits Seleziona da:
06 per 6 circuits
12 per 12 circuits
18 per 18 circuits
24 per 24 circuits
36 per 36 circuits
48 per 48 circuits
54 per 54 circuits
72 per 72 circuits

(3) Thermocouple Calibration Seleziona da:
BLANK per blank panel without connectors
J per J type
K per K type
T per T type
E per E type
N per N type
R/S per R type or S type
U per U type
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.