Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Pannelli di prese (jack) con connettori in miniatura e codifica a colori.

Pannelli di prese (jack) con connettori in miniatura  e codifica a colori. |

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Montaggio a scatto.
  • Circuiti numerati.
  • Diverse dimensioni disponibili a magazzino.
  • Accetta tutti i connettori maschio in miniatura.
  • Pannelli in alluminio anodizzato spessi 2,3 mm (0,09").
  • Cappucci antipolvere gratuiti inclusi con ogni pannello.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pannelli personalizzati.
I pannelli per prese o jack in miniatura OMEGA™ sono prodotti usando jack per pannello in miniatura e gruppi di strisce di montaggio a scatto in una piastra di alluminio anodizzato chiaro. Di seguito sono elencati alcuni prezzi di pannelli OMEGA con jack in miniatura codificati a colori. A causa della varietà infinita di dimensioni dei pannelli e delle diverse calibrazioni delle termocoppie, non è possibile inserire nel listino tutti i prezzi. Sono disponibili pannelli speciali con interruttori, misuratore o entrambi. Consultare la divisione commerciale per il prezzo di qualsiasi configurazione non elencata di seguito. Specificare il numero di righe, il numero totale di connettori e la calibrazione. Tutti i prezzi includono il pannello ed i jack.
I corpi dei connettori sono fusi in plastica antiurto ed hanno una temperatura di lavoro massima di 205 °C (401 °F). I pannelli sono lavorati a macchina da robusto alluminio di 2,3 mm (0,09") con finitura spazzolata. L'anodizzazione chiara aumenta la durata e la resistenza alla corrosione.

CARATTERISTICHE
Spaziatura fori: 3,3 mm (0,13") su entrambi i lati,
3,3 mm (0,13") diametro del foro di montaggio
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di numeri di prodotto sono riportati di seguito. Utilizzare il generatore di codice sotto la tabella per la configurazione esatta.
  
MJP1-06-KI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 1 riga, 6 prese, tipo K
  
MJP1-12-KI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 1 riga, 12 prese, tipo K
  
MJP1-06-TI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 1 riga, 6 prese, tipo T
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MJP1-06-J
MJP1-06-J
86.23
Stock: 4 settimane
 
Pannello di connettore a termocoppia. 1 riga, 6 prese, tipo J
  
MJP1-06-NI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 1 riga, 6 prese, tipo N
  
MJP2-12-TI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 2 righe, 12 prese, tipo T
  
MJP2-24-KI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore a termocoppia. 2 righe, 24 prese, tipo K
  
MJP2-24-BLANK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di connettore vuoto con interruttore per 2 file di 24 prese. Le prese di corrente non sono fornite
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Cappucci di protezione inclusi.
Nota: tutti i pannelli per jack OMEGA™ MJP sono assemblati senza costi supplementari.
* Inserire la calibrazione per termocoppia J, K, T, E, R, S, N, G, C, D o U.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Rows Seleziona da:
1 per 1 Row
2 per 2 Rows
3 per 3 Rows
4 per 4 Rows

(2) Number of Sockets Seleziona da:
06 per 6 Sockets
12 per 12 Sockets
18 per 18 Sockets
24 per 24 Sockets
36 per 36 Sockets
48 per 48 Sockets
54 per 54 Sockets
72 per 72 Sockets

(3) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J type
KI per Ktype
TI per T type
E per Etype
R/SI per R/S type
U per Uncompensated (copper)
BLANK per Blank panel without sockets
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.