Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Passanti multiconduttore, tipo a compressione per sigillatura ad alte temperature.

Serie MFT

Passanti multiconduttore. | Serie MFT

Passanti multiconduttore.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Applicazioni per pressione o vuoto.
  • Sigilla termocoppie e tubi di protezione.
  • Disponibile con filettature di montaggio NPT o ISO T/BPST.
  • Fino a 16 sonde in 1 raccordo.
  • Tappi fori non utilizzati inclusi
  • Da 3 a 16 sonde.
  • Corpo e capsula in AISI 416.
  • Boccole standard in AISI 316.
  • Boccole in PTFE disponibili.
  • Boccole standard OMEGALOK™.
  • Diametri delle sonde da 1 a 6 mm (da 0,040 a ¼").
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Questi passanti multiconduttore, di nuova concezione, sono stati progettati per applicazioni che richiedono il passaggio di numerosi sensori attraverso una parete o una paratia con un'unica apertura, o all'interno di una piccola area. La struttura per impieghi gravosi in AISI 416, permette l'uso di questo raccordo in applicazioni ad alta pressione o vuoto. In questi passanti possono essere utilizzate sonde di diametro compreso fra 0,040" e ¼". Il numero massimo di sonde per passante è 3 per sonde di diametro ¼", 5 per diametro di 3⁄16", 8 per diametro di ⅛", 16 per diametro di 1⁄16" e 16 per diametro di 0,040".
Tutti i passanti multiconduttore sono dotati da standard, di boccole in acciaio inox. Una boccola in acciaio inossidabile si deforma e diventa permanente. Se le sonde devono essere installate più volte nel passante a profondità diverse, devono essere usate boccole in PTFE. Le boccole in PTFE non deformano la guaina della sonda, permettendo di riutilizzare la stessa sonda. Le boccole utilizzate nel passante sono identiche alle boccole utilizzate nei raccordi a compressione standard OMEGALOK™

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-116-8
MFT-116-8
225,68
Stock: 4 settimane
 
Accetta 8 sonde con un diametro di 1/16 ", 1/2" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-18-3
MFT-18-3
149,68
Stock: 1 settimana
 
Accetta 3 sonde con un diametro di 1/8 ", 1/2" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-18-4
MFT-18-4
148,83
Stock: 4 settimane
 
Accetta 4 sonde con un diametro di 1/8 ", 1/2" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-18-6
MFT-18-6
172,74
Stock: 1 settimana
 
Accetta 6 sonde con un diametro di 1/8 ", 3/4" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-18-8
MFT-18-8
199,53
Stock: 4 settimane
 
Accetta 8 sonde con un diametro di 1/8 ", 3/4" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-316-3
MFT-316-3
144,35
Stock: 4 settimane
 
Accetta 3 sonde con un diametro di 3/16 ", 1/2" NPT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MFT-316-5
MFT-316-5
167,14
Stock: 1 settimana
 
Accetta 5 sonde con un diametro di 3/16 ", 3/4" NPT.
  
MFT-14-3
147,19
Stock: 4 settimane
 
Accetta 3 sonde con un diametro di 1/4 ", 3/4" NPT.
  
PFA TAPE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nastro utilizzato su tutti i giunti di tubi, dimensioni: (LxP) 1/2x260 ".
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T-FER-040
T-FER-040
76.42
Stock: 1 settimana
 
Ghiera PFA, 0,040 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T-FER-1/16
T-FER-1/16
194.51
Stock: 1 settimana
 
Ghiera PFA, 1/16 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T-FER-1/8
T-FER-1/8
130.23
Stock: 1 settimana
 
Ghiera PFA, 1/8 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T-FER-3/16
T-FER-3/16
133.83
Stock: 1 settimana
 
Ghiera PFA, 3/16 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con T-FER-1/4
T-FER-1/4
126.70
Stock: 1 settimana
 
Ghiera PFA, 1/4 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SS-FER-040
SS-FER-040
56.81
Stock: 1 settimana
 
Ghiera di acciaio inossidabile 316, 0,040 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SS-FER-1/16
SS-FER-1/16
138.65
Stock: 1 settimana
 
Ghiera di acciaio inossidabile, 1/16 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SS-FER-1/8
SS-FER-1/8
81.19
Stock: 1 settimana
 
Ghiera di acciaio inossidabile, 1/8 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SS-FER-3/16
SS-FER-3/16
84.73
Stock: 1 settimana
 
Ghiera di acciaio inossidabile, 3/16 " di diametro.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SS-FER-1/4
SS-FER-1/4
76.24
Stock: 13 settimane
 
Ghiera di acciaio inossidabile, 1/4 " di diametro.
  
FTN-1
47.35
Stock: 1 settimana
 
Coperchio per passante maschio 3/4 "NPT.
  
FTN-1-12
47.35
Stock: 6 settimane
 
Coperchio per passante maschio 1/2 "NPT.
  
FTN-1-14
48.65
Stock: 1 settimana
 
Coperchio per passante maschio 1/4 "NPT.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: Tutti i raccordi sono forniti con boccole in acciaio inox. Se sono richieste boccole in PTFE, aggiungere il suffisso "-PTFE" al codice prodotto visualizzato. Aggiungere il costo addizionale per boccola.
Per ogni conduttore è necessaria una boccola.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.