Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Non-Reversible OMEGALABEL™Temperature Labels
"Micro-Dot" Series, Models MD-(*)

MD Series

Non-Reversible OMEGALABEL™Temperature Labels 

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 5 mm Outside Diameter
  • 1.3 mm Indicating Window
  • Model Number is Temperature Rating Preceded by Letters "MD"
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The "Micro Dot" labels are single point non-reversible temperature labels. They feature an ultra compact size and a single temperature monitoring point. Models are available for temperatures up to 149°C.

Discount Schedule
1-9..........Net
10-49........10%
50-99........20%
100-499......30%
500+........Consult Sales
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
MD-100F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
38°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-110F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
43°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-120F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
49°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-125F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
52°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-140F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
60°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-150F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
66°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-160F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
71°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-190F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
88°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-200F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
93°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-230F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-260F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
127°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-270F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
132°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-275F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
135°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
MD-300F
26.88
Stock: In magazzino
 
149°C “Micro-Dot” Label, Package of 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order bag of 30, use Custom Part Builder below and add -30 to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
100F per 38 °C( 100°F)
110F per 43°C (110°F)
120F per 49°C (120°F)
125F per 52°C (125°F)
130F per 54°C (130°F)
140F per 60°C (140°F)
150F per 66°C (150°F)
160F per 71°C (160°F)
170F per 77°C (170°F)
175F per 79°C (175°F)
180F per 82°C (180°F)
190F per 88°C (190°F)
200F per 93°C (200°F)
210F per 99°C (210°F)
220F per 104°C (220°F)
225F per 107°C (225°F)
230F per 110°C (230°F)
240F per 116°C (240°F)
250F per 121°C (250°F)
260F per 127°C (260°F)
270F per 132°C (270°F)
275F per 135°C (275°F)
280F per 138°C (280°F)
290F per 143°C (290°F)
300F per 149°C (300°F)

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-30 per package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.