Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cavi con connettori compensati M12 per termocoppie

Serie M12CM

Cavi con connettori  compensati M12 per  termocoppie | Serie M12CM

Cavi con connettori compensati M12 per termocoppie

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Estremità sensore con connettore M12 diritto e ad angolo retto
  • Cavo, prese e connettori compensati per termocoppia
  • Disponibili opzioni di isolamento a due cavi con codice colori IEC e ANSI
  • Diversi metodi di connessione da utilizzare con la vostra strumentazione
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PFA isolati, 24 AWG incagliato, PFA cavo rivestito con LCP connettore sovrastampato, 250C temperatura massima (482F)
  
M12CM-EXTT-K-SF-1.5
73.63
Stock: 1 settimana
 
Tipo K M12 femmina diritto 1,5 metri (4,9 piedi)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12CM-EXTT-K-RF-3
M12CM-EXTT-K-RF-3
90.56
Stock: 1 settimana
 
Tipo K M12 ad angolo di destra Socket 3 metri (9,8 piedi)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12CM-EXTT-J-SF-5
M12CM-EXTT-J-SF-5
121.32
Stock: 1 settimana
 
Tipo J M12 femmina diritto a 5 metri (16,4 piedi)
  
M12CM-EXTT-J-RF-10
134.27
Stock: 1 settimana
 
Tipo J M12 ad angolo di destra Socket 10 metri (32,8 piedi)
  
M12CM-EXTT-T-SF-20
184.50
Stock: 4 settimane
 
Tipo T M12 Socket dritto 20 metri (65,6 piedi)
Isolati in PVC, 24 AWG incagliato, PVC cavo con connettori sovrastampato in poliuretano, 105C temperatura massima (221F) incamiciato
  
M12CM-EXTP-K-SF-1.5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K M12 femmina diritto 1,5 metri (4,9 piedi)
  
M12CM-EXTP-K-RF-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K M12 ad angolo di destra Socket 3 metri (9,8 piedi)
  
M12CM-EXTP-J-SF-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo J M12 femmina diritto a 5 metri (16,4 piedi)
  
M12CM-EXTP-J-RF-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo J M12 ad angolo di destra Socket 10 metri (32,8 piedi)
  
M12CM-EXTP-T-SF-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo T M12 Socket dritto 20 metri (65,6 piedi)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Tutti i modelli hanno conduttori con estremità scoperta, può essere aggiunto un connettore.
Per cavi più lunghi, cambiare l'ultimo numero nel codice del prodotto immettendo la lunghezza desiderata in metri, con un costo aggiuntivo al metro.
Per termocoppie T o E cambiare "-K" o "-J" nel codice del prodotto in "-T" o "-E", senza costo aggiuntivo.
Per colori IEC aggiungere "I" dopo il tipo della termocoppia, es. "KI", senza costo aggiuntivo.
Per aggiungere un connettore, aggiungere "-SMPWF" o "-SMPWM", "-OSTWF" o "-OSTWM", "-M12SF", "-M12SM", "-M12RF" o "-M12RM" con un costo aggiuntivo.
Per richiedere un cavo doppio e utilizzare tutti i 4 pin del connettore M12 aggiungere "-DUAL" alla fine del codice del prodotto e consultare la divisione vendite.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.