Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Cost Liquid Level Switches

LVK20 Series

Low Cost Liquid Level Switches | LVK20 Series

Low Cost Liquid Level Switches

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Low Cost, Compact Design for General Purpose Level Monitoring
  • Rugged, Shock and Vibration Resistant
  • Mounts Vertically at Top or Bottom of Tank
  • Reed Switch Design for High Repeatability
  • User Selectable, Normally Open or Normally Closed SPST Switch
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Stem Material: Brass
Float Material: Buna-N
Other Wetted Material: 316SS
Operating Temperature:
    Water: -40 to 82°C
    Oil: -40 to 107°C
Pressuring Rating: 150 psi
Mounting: 1/8" NPT
Switch: SPST
Switch Actuation: Approx. 1/2 the distance from end of stem to mounting, or at halfway point of float travel
Lead Wires:18 awg. 0.6 m polymeric
Specific Gravity of Float: 0.58
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVK-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Brass stem, 20 VA switch rating
LVK-21
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Brass stem, 100 VA switch rating
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.