Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Ultrasonic Level sensor and controller

LVCN414 Series

Ultrasonic Level sensor and controller | LVCN414 Series

Ultrasonic Level sensor and controller

612,56 LVCN414

1 anno di garanzia CE
  • Ultrasonic level sensor and controller for Continuous and Switching Applications
  • Compact Sensor Optimised for Small Tank Applications
  • Control/Switch Functions for Pumps and Alarms
  • PVDF Transducer for Corrosive Liquid Media
  • Simple Installation and Setup with Available USB Connection
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Level sensor.works on this link.

The ultrasonic level sensor LVCN414 is a non-contact, ultrasonic level controller and transmitter that delivers reliable, cost-effective, high-performance, small-tank fluid handling control solutions. The LVCN414 targets process, control and chemical feed applications in small tanks mounted on pallets, tools or machines. The LVCN414 allows flexibility in applications designed for system integration or retrofit of floats, conductance, and pressure sensors, and is easily configured through a USB connection and the Windows XP compatible software calibration kit.

The LVCN414 gives precision and accuracy that allows for real-time measurement, lowering operational costs and increasing productivity. Level indication for process or control automation applications can be monitored via local display or remote PLC. The LVCN414 is a total small tank level control and measurement solution.

SPECIFICATIONS
Range: 1.25 m
Accuracy: 3 mm
Resolution: 0.5 mm
Beam Width: 5 cm
Deadband: 5 cm
Supply Voltage: 24 Vdc (loop)
Loop Resistance: 400 Ω max
Consumption: 0.5 W
Signal Output: 4 to 20 mA, 2-wire (when loop powered)
Contact Type: (4) SPST relays 1A
Loop Fail-Safety: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA or hold last
Relay Fail-Safety:
    Power Loss: Hold last
    Power On: Open, close or hold last
Hysteresis: Selectable
    Configuration: Via USB/ PC Windows® software interface
Temperature Compensation: Automatic over range
Temperature: -35 to 60°C
Enclosure: IP68 (NEMA 6P)
Enclosure Material: PC/ABS FR
Strain Relief Material: Santoprene
Transducer Material: PVDF
Cable Length: 1.2 m
Cable Jacket Material: PVC
Process Mount: 1 NPT or G1 (1" BSPP) (-G model)
Mounting Gasket: FKM
Classification: General purpose

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Level Transmitter With USB Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVCN414
LVCN414
612.56
Stock: 1 settimana
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output and 4 relays
  
LVCN414-I
528.75
Stock: 1 settimana
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output
  
LVCN414-R
626.45
Stock: 9 settimane
 
Level switch, 4 relays
  
LVCN414-V
489.11
Stock: 9 settimane
 
Level transmitter voltage or frequency output
Level Transmitter Without USB Connector
  
LVCN414-B
581.14
Stock: 9 settimane
 
Level transmitter without USB connector, 4 to 20 mA output and 4 relays
  
LVCN414-I-B
477.92
Stock: 1 settimana
 
Level transmitter without USB connector, 4 to 20 mA output
  
LVCN414-R-B
560.14
Stock: 9 settimane
 
Level switch without USB, 4 relays
  
LVCN414-V-B
437.51
Stock: 1 settimana
 
Level transmitter without USB, voltage or frequency output
Level Transmitter With Straight Threads
  
LVCN414-G
608.06
Stock: 9 settimane
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output and 4 relays, straight threads
  
LVCN414-I-G
581.14
Stock: 9 settimane
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output, straight threads
  
LVCN414-R-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level switch, 4 relays, straight threads
  
LVCN414-V-G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level transmitter voltage or frequency output, straight threads
Level Transmitter Without USB Connector With Straight Threads
  
LVCN414-G-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output and 4 relays, straight threads, without USB connector
  
LVCN414-I-G-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level transmitter, 4 to 20 mA output, straight threads, without USB connector
  
LVCN414-R-G-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level switch, 4 relays, straight threads, without USB connector
  
LVCN414-V-G-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Level transmitter voltage or frequency output, straight threads, without USB connector
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVCN414-USB
LVCN414-USB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
USB connection configuration (one required)
  
LVCN-40
338.04
Stock: 1 settimana
 
Level Indicator and Interface
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN414 level transmitter with relays, 1 NPT 1.2 m (4') range, €612.56   plus (1) LVCN414 level transmitter with relays, 1, €612.56 , €612.56 + 612.56 = €1,225.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.