Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Level Switch Heavy Duty Side-Mounted

LV-1301

Level Switch Heavy Duty Side-Mounted | LV-1301

Level Switch Heavy Duty Side-Mounted

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Rugged Design
  • Field Serviceable
  • Allows for Direct Switching
  • 20 Amp Relay
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LV-1301 rugged, side-mounted liquid-level switch can handle enough electrical power to control a pump’s on/off action directly. This makes intermediate relays unnecessary, thereby lowering cost.

The LV-1301’s design allows for disassembly and cleaning after use with liquids containing contaminants or causing residual buildup. Such periodic maintenance helps extend the switch’s service life.

SPECIFICATIONS
Electrical: 20 A @ 125, 250 or 480 Vac, 10 A @ 125 Vac inductive, 1 hp @ 125 Vac, 2 hp @ 250 Vac, ½ A @ 125 Vdc, 0.25 A @ 250 Vdc
Switch Type: SPDT microswitch, screw terminals
Max Operating Pressure: 6.89 bar (100 psig)
Max Operating Temperature: 125°C (257°F)
Wetted Materials: 304 SS, standard
Float Specific Gravity: 0.60
Mounting Box Enclosure: Epoxy, PVC with FKM sealing gasket
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LV-1301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 1/2" NPT side-mount level switch
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.