Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued - 

LDPF63000

LDPF63000_LG Discontinued
 | LDPF63000

LDPF63000_LG Discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sofware is free, vist our download page.
Comes with complete operator's manual.
Adding option cards-meters can be fitted with up to 3 optional plug-in cards, however, only 1 card from each function type can be installed at a time. The function types include setpoint alarms, analog output and communications. The cards can be installed initially or at a later date. Each optional plug-in card is shipped with installation and programming instructions.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.