Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Large Display Meter - Discontinued

Large Display Meter |

Large Display Meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • The LDP63000 series has been discontinued. Please see the LDB Series as a possible alternative or contact our sales department.

Descrizione

The LDP63000 series has been discontinued. Please see the LDB Series as a possible alternative or contact our sales department.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Software is free.
Comes with complete operator’s manual.
Note: Adding option cards—meters can be fitted with up to 3 optional plug-in cards, however, only 1 card from each function type can be installed at a time. The function types include setpoint alarms, analog output and communications. The cards can be installed initially or at a later date. Each optional plug-in card is shipped with installation and programming instructions.

Manuali dei prodotti:

Download DP63500-T,DP63600-DC,DP63700-AC,DP63800-E,DP63900-S - Digital Panel Meters
Download LDP63000 - Large Display Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.