Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Reversible Liquid Crystal Mylar Sheets
LCS Series with Adhesive Backs

LCS Series

Reversible Liquid Crystal Mylar Sheets LCS Series with Adhesive Backs | LCS Series

38,63 LCS-77

  • Versatile - Can Be Cut To Any Size
  • Fast Response Time
  • Sheets Available in 31 x 31 cm
  • Kits Available - Six 15 x 31 cm Sheets
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

With Adhesive Backs

These versatile liquid crystal mylar sheets can easily be cut to any size. With a fast response time, these temperature-indicating sheets provide a quick visual readout in laboratory, testing and evaluation applications. Sheets are available in 31 x 31 cm size or as a kit consisting of six 15 x 31 cm sheets, approximately 0.25 mm thick. A sample pack, including six 15 x 31 cm sheets, one from each temperature range, is also available as shown in the ordering matrix.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-77
LCS-77
38,63
Stock: In magazzino
 
31 x 31 Polyester Sheet Measuring, 20 to 25°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-86
LCS-86
40,05
Stock: 1 settimana
 
31 x 31 Polyester Sheet Measuring, 25 to 30°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-95
LCS-95
40,05
Stock: 1 settimana
 
31 x 31 Polyester Sheet Measuring, 30 to 35°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-104
LCS-104
40,05
Stock: 1 settimana
 
31 x 31 Polyester Sheet Measuring, 35 to 40°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-113
LCS-113
38,63
Stock: 14 settimane
 
31 x 31 Polyester Sheet Measuring, 40 to 45°C
  
LCS-95-KIT
132,50
Stock: 1 settimana
 
Includes Six 15 x 31 cm Sheets, 30 - 35°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCS-KIT
LCS-KIT
126,77
Stock: 1 settimana
 
Six Sheets, One of Each Temperature Range
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCS-77 Polyester sheet measuring 31 x 31 cm, range of 20 - 25°C, €38,63

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
77 per 20 to 25°C
86 per 25 to 30°C
95 per 30 to 35°C
97 per 35 to 36°C
104 per 35 to 40°C
113 per 40 to 45°C

(2) Pack Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per individual 31 x 31 cm sheets
KIT per six 15 x 31 cm sheets
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.