Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Kapton Insulated Thermocouple Wire

KK-(*) Series

Kapton Insulated Thermocouple Wire | KK-(*) Series

Kapton Insulated Thermocouple Wire

101,95 KK-J-20-25

  • Thermocouple Types J or K
  • 20, 24, or 30 Gage Solid Wire
  • 20 or 24 Gage Stranded Wire
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Thermocouple wire works on this link.

Fused Kapton tape applied to conductors and jackets. Excellent moisture and abrasion resistance, high dielectric strength (7 kV/mil) retains much physical integrity after gamma radiation. FEP is used as adhesive binding agent (melts at approx. 500°F). However in most applications the wire will withtand 600°F for prolonged time periods.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
KK-J-20-100
286,70
Stock: 6 settimane
 
20 gage, type J, solid, kapton insulated thermocouple wire in 100 ft. spools.
  
KK-J-24S-50
165,21
Stock: 6 settimane
 
24 gage, type J, stranded, kapton insulated thermocouple wire in 50 ft. spools.
  
KK-J-30-25
78,21
Stock: 6 settimane
 
30 gage, type J, solid, kapton insulated thermocouple wire in 25 ft. spools.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KK-K-20-200
KK-K-20-200
578,52
Stock: In magazzino
 
20 gage, type K, solid, kapton insulated thermocouple wire in 200 ft. spools.
  
KK-K-24S-500
880,72
Stock: 1 settimana
 
24 gage, type K, stranded, kapton insulated thermocouple wire in 500 ft. spools.
  
KK-K-30-1000
1.235,06
Stock: 6 settimane
 
30 gage, type K, solid, kapton insulated thermocouple wire in 1000 ft. spools.
  
KK-K-24-SLE-1000
1.601,85
Stock: In magazzino
 
24 gage, type K, kapton insulated thermocouple wire in 1000 ft. spools, Special limits Error
  
KK-K-30-SLE-1000
1.382,52
Stock: 1 settimana
 
30 gage, type K, kapton insulated thermocouple wire in 1000 ft. spools, Special limits Error
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Kapton wire is not ANSI color coded. It is identified by tag..
Esempio di Ordinazione: (1) KK-J-20S-100 20 gage, type J, solid, kapton insulated thermocouple wire in 100 ft., €382,74  plus (1) KK-J-20S-100 20 gage, type J, solid, kapton insulated thermocouple wire in 100 ft., €382,74, €382,74 + 382,74 = €765,48

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Kapton Insulated Thermocouple Wire Seleziona da:
KK-J-20 per 20 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
KK-J-20S per 20 gage/type J/stranded/kapton insulated thermocouple wire
KK-J-24 per 24 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
KK-J-24S per 24 gage/type J/stranded/kapton insulated thermocouple wire
KK-J-30 per 30 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
KK-K-20 per 20 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire
KK-K-20S per 20 gage/type K/stranded/kapton insulated thermocouple wire
KK-K-24 per 24 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire
KK-K-24S per 24 gage/type K/stranded/kapton insulated thermocouple wire
KK-K-30 per 30 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire

(2) Wire Length Seleziona da:
25 per 25 ft.
50 per 50 ft.
100 per 100 ft.
200 per 200 ft.
500 per 500 ft.
1000 per 1000 ft.
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.