Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Trasmettitore Ethernet di temperatura e umidità. Visualizzazione e grafico delle letture con un browser Web!

iTHX-SD

Trasmettitore di umidità e temperatura  Ethernet con scheda SD. | iTHX-SD

755,64 iTHX-SD

1 anno di garanzia CE
  • Trasmettitore di Umidità e Temperatura con Invio di Avvisi via E-mail o Testo.
  • 2GB di scheda di memoria SD con capacità di memorizzazione di 7 anni di dati, ad intervalli di 10 secondi.
  • Web Server integrato - nessun software speciale richiesto.
  • Registratore grafico virtuale.
  • Display LCD retroilluminato.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati.

Il trasmettitore di umidità e temperatura iTHX-SD consente di monitorare e registrare la temperatura, l'umidità relativa ed il punto di rugiada su una rete Ethernet o Internet senza software speciale, tranne che un browser Web.

Il iTHX-SD fornisce una pagina Web attiva per visualizzare le letture in tempo reale, la visualizzazione di grafici di temperatura e umidità, o registrare i dati in formati di dati standard per l'utilizzo in un programma di foglio di calcolo o di acquisizione dati come Excel o Visual Basic. Il grafico virtuale visualizzato sulla pagina web è un'applicazione JAVA TM che registra un grafico su LAN o Internet in tempo reale. Con il dispositivo iTHX-SD non vi è alcuna necessità di investire tempo e denaro per imparare un programma software proprietario per accedere ai dati.

Memoria flash SD.
Il modello iTHX-SD viene fornito completo di unA memoria SD compactFlash rimovibile da 2 GB, in grado di memorizzare fino a sette anni di misurazioni, prese a intervalli di dieci secondi.

Registrazione su memoria SD.
I dati vengono registrati su SD (Secure Digital), scheda flash. Il formato è un semplice file di testo ". txt" che può essere facilmente importato in fogli di calcolo ed in altri programmi. Può essere letto su un PC o MAC con un lettore di schede USB. È anche possibile scaricare i dati in remoto su una rete Ethernet o Internet.


Relè di allarme.
Il modello iTHX-SD è dotato di 2 relè da 1.5 Amp. Con la semplice pagina web di configurazione, i due relè possono essere programmati per qualsiasi combinazione di temperatura o umidità, con punti di impostazioni alto o basso. I relè possono anche essere programmati per rimanere agganciati e richiedono un reset manuale se il limite viene superato.

Pila di riserva.
Il iTHX-SD viene fornito con un tensione di alimentazione universale 100-240 Vca. Una batteria alcalina (inclusa) di 9 Volt consente al dispositivo di registrare i dati per un massimo di 2 giorni senza alimentazione CA esterna. Un guasto sulla rete Ethernet non interrompe la registrazione dei dati.

Grafici regolabili.
Le scale dei grafici dell'applicazione Java sono completamente regolabili in tempo reale. Per esempio, il grafico può visualizzare un'ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno. La temperatura e l'umidità possono essere tracciate attraverso l'intera ampiezza (-40 to 124°C and 0 to 100% RH) o entro l'intervallo come per esempio da 20 to 30°C.

Tecnologia premiata. Il dispositivo iTHX-SD è semplice da installare e da utilizzare, ed è dotato della tecnologia iServer di OMEGA premiata e riconosciuta nel mondo, che non richiede alcun software speciale, tranne un browser web. Il iTHX-SD si connette ad una rete Ethernet con connettore RJ45 standard ed invia i dati in pacchetti TCP / IP standard. E' facilmente interagibile con un menu semplice, mediante un browser Web, che può essere protetto da password. Dall'interno di una LAN Ethernet o su Internet, l'utente necessita solamente di configurare questo nodo con un indirizzo IP o un nome facile da ricordare, ad esempio "camera bianca 5" o "Server Room Midwest" in qualsiasi browser Web, e la iTHX-SD fornirà una pagina Web con i tutti i valori attuali registrati.

Allarme via e-mail.
Tutti i dispositivi della serie iTHX-SD che sono connessi in una LAN che è collegata ad Internet, possono attivare un allarme che può essere inviato via email ad un utente o una lista di distribuzione in tutto il mondo, compresi i messaggi di testo ai telefoni cellulari e PDA.

Collegamenti alla video camera Web o IP.
La pagina Web contiene un collegamento ad una "video camera Web" o "video camera IP" (non incluse). Se si riceve un messaggio su una condizione di allarme, si può rapidamente fare clic sul link per vedere la scena reale su Internet.

Applicazioni standard.
Il iTHX-SD è ideale per il controllo di temperatura + umidità in applicazioni quali: camere pulite, sale computer, sistemi HVAC, trasformazione farmaceutica e alimentare e di stoccaggio, ospedali, laboratori, fabbriche di semiconduttori, l'assemblaggio elettronico, immagazzinamento, musei, produzione, serre, ricoveri per animali da fattoria, e molti altri.

SPECIFICHE DEL SENSORE.
Umidità relativa (RH).
Precisione/Intervallo:
±2,75% per intervallo da 10 a 90%;,
±3% per intervallo da 5 a 10% e da 90 a 95%;,
±4% per intervallo da 0 a 5% e da 95 a 100%.
Non linearità: ±3%.
Isteresi: ±1% RH.
Tempo di risposta: 8 secondi, tau 63%.
Ripetibilità: ±0.1%.
Risoluzione: 0.1%, 12 bit.
Temperatura(T)
Precisione/intervallo*:
Sonda a bacchetta: ±0.5°C per intervallo da 5°C a 45°C;, ±1°C per intervallo da 0° a 5°C e da 45° a 70°C.
Sonda industriale: ±0.5°C per intervallo da 5° a 45°C;, ±1.5°C per intervallo da -40° a 5°C e da 45° a 124°C.
*Nota: il campo di temperatura esteso è solo per la sonda industriale, la temperatura di funzionamento della iServer è da 0 a 60°C.
Tempo di risposta: da 5 a 30 secondi, tau 63%.
Ripetibilità: ±0.1°C.
Risoluzione: 0.1°C, 14 bit.
Dimensioni della sonda
Sonda a bacchetta iTHP-W-6: 19mm Dia. 198mm lunghezza.
Cavo con connettore DB9: 152mm di lunghezza
Temperatura operativa del cavo: da 0 a 80°C.
Sonda industriale iTHP-2, iTHP-5:
16mm Dia. 51mm di lunghezza o 16mm Dia. 137mm di lunghezza.
Cavo con connettore DB9: 0.9m di lunghezza o 3m di lunghezza.
Temperatura operativa del cavo: da -40 a 125°C.


SPECIFICHE DELL'iServer.
Interfacce

Ethernet (RJ45): Fissa o autoconfigurante 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX.
Protocolli gestiti.
TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, e Telnet.
Display LCD a 16 cifre.
Memoria flash SD.
2 GB Scheda: 8 mesi di conservazione dei dati di registrazione ad intervalli di 1 secondo, o 7 anni ad intervalli di 10 secondi.
Uscite a relè.
Due relè di 1.5A @ 30 Vdc.
Server WEB integrato.
Fornisce pagine Web che contengono dati in tempo reale e grafici aggiornati all'interno di intervalli di tempo definiti.
Aimentazione. In ingresso: da 9 a 12 Vcc, Consumo: 3.5W.
adattatore di alimentazione CA (in dotazione): Uscita nominale: 9 Vdc @ 0.5A, Ingresso: da 100 a 240 Vca, 50/60 Hz.
Pila di riserva: 9Vcc, alcalina.

Condizioni ambientali.
Temperatura operativa: unità iServer: da 0 a 60°C; adattatore di alimentazione CA: da 0° a 40°; pila: da -18 a 55°C; temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C.
Telaio.
Materiale: Cassa in acciaio con staffe per installazione a parete; dimensioni: 39H x 62W x 90D mm; peso: 0.389 kg (iTHX-SD).

Una nuova alternativa alla calibrazione di routine.
Il iTHX-SD è dotato di un collegamento per sonda di temperatura e di umidità che si monta sullo strumento o per una sonda industriale di temperatura e umidità con un cavo lungo 3m. Non è necessario scollegare il iTHX-SD per la calibrazione di routine. E' sufficiente memorizzare gli offset di calibrazione di temperatura / umidità, così da consentire l'intercambio senza compromettere la precisione. Le sonde possono essere cosi' sostituite per circa lo stesso costo di una tipica ri-calibrazione. OMEGA offre sensori di ricambio con certificati di calibrazione tracciabili a 3 punti.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
iTHX-SD
755,64
Stock: In magazzino
 
iServer trasmettitore di umidità, temperatura e punto di rugiada. Sonda standard a bacchetta 200mm, cavo 150mm con connettore DB9, Display LCD, 2 GB Scheda di memoria SD Flash, 2 Relè di allarme, batteria di back-up, e adattatore universale di alimentazione CA
  
iTHX-SD-2
780,85
Stock: In magazzino
 
iServer per temperatura, umidità e punto di rugiada. Sonda industriale da 50mm, cavo da 0.9m con connettore DB9, Display LCD, schada di memoria SD da 2 GB, 2 relè di allarme, batteria di Back-up, e adattatore di alimentazione universale
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iTHX-SD-5
iTHX-SD-5
797,62
Stock: 1 settimana
 
iServer per la temperatura, l'umidità ed il punto di rugiada. Sonda industriale 135mm, cavo 3m con connettore DB9, Display LCD, 2 GB Scheda di memoria SD Flash, 2 Relè di allarme, batteria di back-up, e adattatore universale di alimentazione CA
  
iTHX-SD-WD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
iServer per Temp, umidità e punto di condensa. Due sonde standard Wand di 200 millimetri, cavo ' Y', display LCD, scheda di memoria flash SD 2 GB, 2 relè di allarme, batteria di back-up, e adattatore di alimentazione universale CA
  
iTHX-SD-2D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
iServer per temp, umidità e punto di condensa. Due sonde di cui una stilo e l'altra industriale di 51 millimetri (2') Sonda industriale con cavo di 0,9 m (3 ft) e cavo 'Y', display LCD, scheda di memoria flash SD 2 GB, 2 relè di allarme, batteria di back-up e adattatore universale di alimentazione CA
  
iTHX-SD-5D
1,021.86
Stock: 8 settimane
 
iServer per temp, umidità e punto di condensa. Due sonde di cui una stilo e l'altra industriale di 137 millimetri (2') con cavo di 3 m (10 ft) e cavo 'Y', display LCD, scheda di memoria flash SD 2 GB, 2 relè di allarme, batteria di back-up e adattatore universale di alimentazione CA
Accessori
  
iTHP-W-6
€190.28
Stock: In magazzino
 
Sonda a bacchetta sostitutiva di 200mm, cavo 150mm con connettore DB9
  
iTHP-2-DB9
€214.53
Stock: 13 settimane
 
Sonda industriale sostitutiva di 50mm, cavo 0,9mm con connettore DB9
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iTHP-5-DB9
iTHP-5-DB9
€233.82
Stock: 1 settimana
 
Sonda industriale sostitutiva di 135mm, cavo 3m con connettore DB9
  
DB9-CA-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Prolunga, 1 m con connettore DB9
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DB9-Y
DB9-Y
€55.04
Stock: 7 settimane
 
Adattatore per connettore DB9 'Y' per attacco a due sonde con connettore DB9
  
IP-PC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cappuccio in polietilene per sonda, per ambienti umidi, solamente per sonde industriali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP-SC
IP-SC
€48.01
Stock: 7 settimane
 
Cappuccio per sonda in acciaio inox poroso, 5um di porosità, per ambienti polverosi e pressurizzati (< 35 psi), solamente per sonde industriali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
€48.82
Stock: 1 settimana
 
Adattatore di alimentazione CA di ricambio
Opzioni di calibrazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile. A 3 punti di umidità del 25%, 50%, 75%. Temperatura a 25 °C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€232.55
Stock: 6 settimane
 
Kit di calibrazione, 33% e 75% RH standard
Sonde sostitutive con certificato di calibrazione tracciabile
  
iTHP-W-6-CAL-3-HU
€319.25
Stock: 13 settimane
 
Sonda a bacchetta sostitutiva di 200mm, cavo 150mm con connettore DB9 e certificato di calibrazione tracciabile. Tre punti di umidità 25%, 50%, 75%, una temperatura 25°C.
  
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
€348.99
Stock: 13 settimane
 
Sonda industriale sostitutiva di 50mm, cavo 90cm con connettore DB9 e certificato di calibrazione tracciabile. Tre punti di umidità 25%, 50%, 75%, una temperatura 25°C.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
€364.98
Stock: 13 settimane
 
Sonda industriale sostitutiva di 135mm, cavo 90cm con connettore DB9 e certificato di calibrazione tracciabile. Tre punti di umidità 25%, 50%, 75%, una temperatura 25°C.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Sconti applicabili in base ai volumi ordinati.
Esempio di Ordinazione: (1) ITHX-SD Trasmettitore Ethernet di umidità e temperatura, €755.64
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.