Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie non rivestite di calibro ridotto con giunto di testa.

Serie IRCO, CHAL, P13R, P10R BW

IRCO-BW Termocoppie non rivestite di calibro ridotto. | Serie IRCO, CHAL, P13R, P10R BW

IRCO-BW Termocoppie non rivestite di calibro ridotto.

48,01 IRCO-010-BW

  • Design con saldatura testa a testa
  • Tempo di risposta più veloce delle termocoppie standard con punto di saldatura
  • Adatto all'uso in spazi ristretti
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Note importanti per l'ordine.
Termocoppie in metallo base. (Fornite in pacchi da 5)
I prezzi vengono forniti per lunghezze di 300 mm (12"). Altre dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Una lunghezza di 300 mm (12") corrisponde a un circuito di 600 mm (24") in totale. Per ordinare lunghezze dei conduttori maggiori per calibrazioni del metallo di base, c'è un sovrapprezzo rispetto alla confezione da 300 mm (12").
Termocoppie in platino/rodio. (Fornite individualmente)
I prezzi vengono forniti per lunghezze di 150 mm (6"). Altre dimensioni e lunghezze sono disponibili su ordinazione speciale. Per ordinare lunghezze dei conduttori maggiori per calibrazioni Pt/Rh, vedere la tabella in basso.

CARATTERISTICHE
Queste termocoppie non isolate presentano una giunzione con saldatura testa a testa e sono ideali per applicazioni dove occorre una risposta veloce, o dove non c'è spazio sufficiente per ospitare una termocoppia standard con saldatura a cordone. Inoltre sono utilizzate dove i materiali di isolamento del cavo elettrico possono contaminare il processo. Esse sono disponibili nei tipi di termocoppia in metallo base K, T, J e E. Sono anche disponibili leghe in platino/rodio nei tipi di termocoppia R, S e B.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo K.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-003-BW
CHAL-003-BW
108.51
Stock: In magazzino
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,075 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-005-BW
CHAL-005-BW
56.16
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,125 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-010-BW
CHAL-010-BW
48.20
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-015-BW
CHAL-015-BW
47.85
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-020-BW
CHAL-020-BW
48.20
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CHAL-032-BW
CHAL-032-BW
49.08
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo T.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con COCO-003-BW
COCO-003-BW
108.51
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,075 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
COCO-005-BW
56.16
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,125 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
COCO-010-BW
48.20
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
COCO-015-BW
48.73
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
COCO-020-BW
49.56
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
COCO-032-BW
50.53
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia T, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo J.
  
IRCO-003-BW
109.19
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,075 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
IRCO-005-BW
56.49
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,125 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IRCO-010-BW
IRCO-010-BW
48.01
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IRCO-015-BW
IRCO-015-BW
49.37
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IRCO-020-BW
IRCO-020-BW
53.10
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
IRCO-032-BW
52.08
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia J, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo E.
  
CHCO-003-BW
109.73
Stock: 7 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,075 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
CHCO-005-BW
55.75
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,125 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
CHCO-010-BW
48.73
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
CHCO-015-BW
48.73
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
CHCO-020-BW
49.56
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
  
CHCO-032-BW
49.56
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia E, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 300mm. Pacco di 5
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo R.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con P13R-010-BW
P13R-010-BW
276.68
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia R, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P13R-015-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia R, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P13R-020-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia R, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P13R-032-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia R, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo S.
  
P10R-010-BW
271.68
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia S, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P10R-015-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia S, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P10R-020-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia S, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P10R-032-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia S, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
Termocoppie saldate di testa a filo nudo tipo B.
  
P30R-010-BW
345.35
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia B, filo nudo saldato di testa, dia. 0,25 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P30R-015-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia B, filo nudo saldato di testa, dia. 0,38 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P30R-020-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia B, filo nudo saldato di testa, dia. 0,5 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
  
P30R-032-BW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia B, filo nudo saldato di testa, dia. 0,81 mm, lunghezza 150mm (venduti individualmente).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Le termocoppie in metallo base sono realizzate con filo a limite d'errore speciale.
† La lunghezza è di 300 mm (12").
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.