Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sensore di temperatura a morsetto HANI per tubi sanitari in metallo

HTS-HANI-CLAMP-S

Sanitary Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor
 | HTS-HANI-CLAMP-S

Sanitary Metal Pipe HANI Clamp Temperature Sensor

818,38 HANI-C-1.5S-M-MA

1 anno di garanzia CE
  • Fluido non invasivo per la misurazione della temperatura all'interno del tubo
  • Nessun tempo di inattività del processo e nessuna saldatura necessaria per l'installazione
  • Installazione in pochi secondi grazie al meccanismo di bloccaggio
  • Precisione pari a quella di un sensore invasivo, precisione ±0,50°C
  • Tempo di risposta = 5 sec (t63), 10 sec (t90)
  • Disponibile per tubi con diametro da 1,5 a 2,0"
  • Temperatura di processo da 0 a 100 °C
  • Collegamento M12 a 8 pin per una comunicazione versatile
  • Uscita analogica con alimentazione loop da 4 a 20 mA
  • Integrazione Smart Core per interfaccia Layer N
  • In attesa di brevetto e grado di protezione IP65
  • Il colore del sensore è soggetto a variazioni
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • Click here for additional content and here for installation support!
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Facilità di installazione



Installazione del sensore a morsetto HANI™ in pochi secondi


L'innovativo design a morsetto di Omega semplifica l'installazione del sensore. A differenza dei sensori invasivi, i sensori a morsetto HANI™ si montano all'esterno del tubo metallico e leggono la temperatura dei mezzi di processo all'interno del tubo.


  • • Nessuna foratura
  • • Nessuna saldatura
  • • Nessun tempo di inattività




È necessario riposizionare il sensore? Basta sganciarlo e via!


Elevata precisione e tempi di risposta rapidi


Funziona come un sensore invasivo.


La piattaforma di rilevamento ibrido della temperatura Omega, in attesa di brevetto, utilizza più sensori e un algoritmo proprietario per ottenere la stessa precisione e la stessa velocità di risposta dei sensori invasivi all'avanguardia senza i costi e i rischi associati.


• Precisione per tubi sanitari in metallo: ±0,5 °C


Operazione non invasiva e senza contatto


Nessuna penetrazione, nessun rischio di contaminazione


Il sensore a morsetto HANI™ non entra mai a contatto con il mezzo di processo che scorre attraverso il tubo. Non esiste alcun rischio di accumulo, usura o rottura del sensore a causa di portate elevate, liquidi corrosivi/abrasivi, frequenza di attivazione e colpo d'ariete.

 


Accertarsi di selezionare il sensore giusto per il sistema in uso


I tubi sanitari hanno diametri esterni e interni diversi; accertarsi di scegliere il sensore adatto alla propria applicazione.

 

 

 

weigh3-uf

weigh3-uf

Tipo di tubo D.E. (diametro esterno) D.I. (diametro interno) Programma
Tubo sanitario da 1,0" 1,00” 0,870” Nessuno
Tubo sanitario da 1,5" 1,50” 1,370” Nessuno
Tubo sanitario da 2,0" 2,00” 1,870” Nessuno

Applicazioni comuni



Nuovi sistemi e potenziamento di quelli esistenti

Riduzione del costo totale di proprietà e del rischio di contaminazione senza sacrificare le prestazioni grazie al passaggio a un sensore a morsetto HANI™.


Controllo di qualità e rilevamento ad hoc

Fissaggio del sensore in pochi secondi e collegamento al portatile o al PC per eseguire le letture ovunque e in qualsiasi momento.


Verifica dei sensori invasivi esistenti

Con una precisione paragonabile alla maggior parte dei sensori invasivi all'avanguardia, il sensore a morsetto HANI™ può essere facilmente posizionato accanto a un sensore invasivo per verificare la precisione o determinare la deriva del sensore invasivo.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HANI-C-1.5S-M-MA
818,38
Stock: 4 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4-20 mA, 1,5"
HANI-C-2.0S-M-MA
818,38
Stock: 1 settimana
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4-20 mA, 2,0"
HANI-C-1.5S-M-MA-CAL-3
1.014,78
Stock: 6 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 1,5", Cal Cert
HANI-C-2.0S-M-MA-CAL-3
1.014,78
Stock: 6 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 2,0", Cal Cert
HANI-C-2.5S-M-MA
818,38
Stock: 1 settimana
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4-20 mA, 2,5"
HANI-C-3.0S-M-MA
818,38
Stock: 1 settimana
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4-20 mA, 3,0"
HANI-C-4.0S-M-MA
818,38
Stock: 1 settimana
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4-20 mA, 4,0"
HANI-C-2.5S-M-MA-CAL-3
1.014,78
Stock: 6 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 2,5", Cal Cert
HANI-C-3.0S-M-MA-CAL-3
1.014,78
Stock: 6 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 3,0", Cal Cert
HANI-C-4.0S-M-MA-CAL-3
1.014,78
Stock: 6 settimane
 
Tubo sanitario in metallo da 0 a 100 °C, 4,0", Cal Cert
ACCESSORIES
IF-001
77.79
Stock: 1 settimana
 
Modbus compatible USB Serial to Smart Probe Interface
IF-002
154.61
Stock: 1 settimana
 
RS485/Modbus Smart Interface
IF-006-1-EU
407.22
Stock: 1 settimana
 
Wireless Interface 868 MHZ
M12.8-T-SPLIT
42.99
Stock: 1 settimana
 
Smart Probe M12-8 pin shielded T-Splitter — enables access to I/O pins
DM12CAB-8-1-RA
43.75
Stock: 1 settimana
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-3-RA
59.31
Stock: In magazzino
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-5-RA
71.50
Stock: 1 settimana
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 connector, right angle terminator
DM12CAB-8-1
47.69
Stock: In magazzino
 
1m (3.3’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-3
54.42
Stock: In magazzino
 
3m (9.8’) cable dual M12-8 straight connector
DM12CAB-8-5
71.50
Stock: 1 settimana
 
5m (16.4’) cable dual M12-8 straight connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.