Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori in miniatura con nucleo in ferrite.

Serie HMPW/HFMPW

Connettori in miniatura con nucleo in ferrite. | Serie  HMPW/HFMPW

Connettori in miniatura con nucleo in ferrite.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Polimero di cristallo liquido per alte temperature.
  • Maschio, progettato per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche (EMI).
  • Temperatura nominale:
            • Efficacia del nucleo in ferrite: 120 °C (248 °F).
            • LCP materiale: 260 °C (500 °F).
  • Finestra di scrittura per facile etichettatura.
  • Calibrazione con codifica a colori, colori in tonalità terra.
  • Guscio LCP ecocompatibile esente da cadmio.
  • Costruzione per impieghi gravosi.
  • Accetta fili pieni ed a treccia fino a 20 AWG.
  • Coperchio con viti irremovibili combinate Phillips/a taglio.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Prese di termocoppia di polimeri ad alta temperatura, con nucleo in ferrite
Colori IEC
  
HFMPW-KI-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Spina di termocoppia tipo K, verde
  
HFMPW-TI-M
24.75
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo T, marrone
  
HFMPW-J-M
23.68
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo J,, nero
  
HFMPW-NI-M
23.68
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo N, rosa
Colori ANSI
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HFMPW-K-M
HFMPW-K-M
23.68
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo K, giallo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HFMPW-T-M
HFMPW-T-M
23.68
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo T, blu
  
HFMPW-C-M
25.89
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo C, rosso
Zoccoli di termocoppie in polimeri ad alta temperatura
Colori IEC
  
HMPW-KI-F
6.63
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo K, verde
  
HMPW-TI-F
6.63
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo T, marrone
  
HMPW-J-F
6.63
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo J, nero
  
HMPW-NI-F
6.63
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo N, rosa
Colori ANSI
  
HMPW-K-F
6.63
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo K, giallo
  
HMPW-T-F
6.63
Stock: In magazzino
 
Spina di termocoppia tipo T, blu
  
HMPW-C-F
14.90
Stock: 1 settimana
 
Spina di termocoppia tipo C, rosso
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † I tipi J, K, T, E, R, S e B è una terminologia ANSI. OMEGALLOY è genericamente nota come Nicrosil-Nisil.
Nota: i connettori tipo U (non compensati) sono usati con le termocoppie di tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Connector Body Seleziona da:
HFMPW per Plug with Ferrite Core (sockets not available)
HMPW per Plug or socket without ferrite core

(2) Thermocouple Type and Colour Code Seleziona da:
KI per K type - green
K per K type - yellow
J per J type - black
TI per T type - brown
T per T type - blue
NI per N type - pink
N per N type - orange
E per E type - purple
R/SI per R or S type - orange
R/S per R or S type - green
C per C type - red
U per Uncompensated copper or type B Thermocouple - white

(3) Connector Contacts Seleziona da:
M per Plug
F per Socket
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.