Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Portable Digital Industrial Stroboscope

HHT41B

Portable Digital Industrial Stroboscope | HHT41B

Portable Digital Industrial Stroboscope

998,79 HHT41B

1 anno di garanzia CE
  • Removable, Rechargeable Battery Pack 100 to 230 Vac
  • One-Handed Operation
  • Lightweight, Pocket Size
  • Flash Rates to 12,500 FPM
  • Tachometer Mode
  • Remote Triggering/Pulse Output
  • Bright Xenon Lamp
  • Traceable Certificate of Calibration
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA's HHT41B set the industrial standard for high-intensity, multifunction, ultra-compact, xenon stroboscopes. It features a removable, rechargeable battery pack. Stop-action and slowmotion inspections are made easy with the one-touch, joystick-type tuning button. Additional features include rapid x2 and ÷2 of current flash rate, tachometer mode with external trigger, and memory recall functions. The HHT41B can even be operated "hands-free" with our standard tripod mounting bushing.

SPECIFICATIONS
Display: 6-digit alphanumeric backlit LCD, 7.6 mm (0.3") digits
Light Power: 150 mJ/flash, 1100 LUX as bright as 10 W units
Flash Duration: 10 to 30 µs typical
Battery: Rechargeable battery pack (included) Nickel-Metal Hydride
Recharge Cycle: Fully recharges in 4 to 5 hours
Run Time: 100 minutes typical at 1800 fpm with fully charged batteries
Adjustment: 4-quadrant, pressure-sensitive joystick button adjusts flash rate, x2 and ÷2
Power: Removable 6V rechargeable battery pack with integral charge control electronics, included with all units
Weight: 0.63 kg (1.4 lb), including battery

Internal Mode
Flash Range: 100 to 12,500 fpm
Resolution: 0.1 FPM
Accuracy: ±0.5 FPM or ±0.01% of reading
Update Rate: Instantaneous

External Mode
Range and Display: 5 to 12,500 fpm
Update Rate: 1 second typical
fpm Accuracy: ±0.1 fpm or ±0.01 of reading
Trigger-to-Flash Delay: < 5 µs
External Input: 0 to 5V, 5 TTL compatible (+12 Vp max), 20 ìs min pulse width; positive edge triggered

Tachometer Mode
Range: 5 to 250,000 rpm
Accuracy: ± 0.01% or 0.1 rpm
Update Rate: 1 second typical
External Input: 0 to 5V TTL compatible (+12 Vp max) 20 ìs min pulse width; positive edge triggered
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HHT41B
998,79
Stock: 1 settimana
 
Portable strobe, 100/230V charger, 1 rechargeable battery pack
  
HHT41B-KIT
1.207,22
Stock: 1 settimana
 
Portable strobe, 100/230V charger, rechargeable battery pack, 2 spare lamps, carrying case
  
HHT41B-DKIT
1.640,40
Stock: 1 settimana
 
Portable strobe, 100/230V charger, 2 rechargeable battery packs, holster, 2 spare lamps, latching carrying case
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHT41B-BATT-BLUE
HHT41B-BATT-BLUE
€250.58
Stock: 1 settimana
 
Extra rechargeable NiMH battery pack
  
HHT41-HOLSTER
€64.77
Stock: 1 settimana
 
Holster with battery pack pouch
  
HHT41B-LAMP
€177.40
Stock: 6 settimane
 
2 xenon replacement lamps
  
HHT41-CC
€150.83
Stock: 6 settimane
 
Latching carrying case
  
HHT41-POC
€78.62
Stock: 6 settimane
 
Pulse output cable, 1.8 m to 3 mm mono plug to BNC connector
  
HHT41-PIC
€68.29
Stock: 1 settimana
 
Pulse input cable, 1.8 m to 3 mm stereo plug to BNC connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHT32R-URC-BLUE
HHT32R-URC-BLUE
€90.39
Stock: 1 settimana
 
Battery recharger
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: OMEGACARESM extended warranty programme is available for models shown on this page.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.