Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer | HHT12

Economical Non-Contact Pocket Optical Tachometer

327,31 HHT12

1 anno di garanzia CE
  • Operating Range Up to 900 mm (Red LED)
  • Rugged Ergonomic Rubberised Housing
  • Lock “ON”
  • Tripod Mounting Bushing for Hands Free Operation
  • Autoranging or Fixed Decimal User Selectable
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHT12 is a digital, battery-powered portable optical tachometer. The unique design allows you safely view both the target and the display at the same time, while providing a no-slip rubber housing. HHT12 is the value leader of the world-class Pocket Tachometer Series from OMEGA.

Features include a 5 digit/alpha-numeric LCD display and a range from 5 to 99,999 RPM. Accuracy is 0.01% of reading or ±1 Digit. The HHT12 also includes maximum, minimum and last memory. Operating range is from 50 to 915 mm.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHT12
HHT12
327,31
Stock: 1 settimana
 
Tachometer with 300 mm of reflective tape
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHT13-CC10
HHT13-CC10
67,87
Stock: 1 settimana
 
Padded pouch fits tachometers
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with two 150 x 12 mm strips of reflective tape, two “AA” batteries and complete operator manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HHT12 Handheld tachometer, €327,31
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.