Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Digital multimeter thermometer

HHM29

Digital thermocouple multimeter | HHM29

Digital thermocouple multimeter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Full Function thermocuople Multimeter Features Min, Max and Average Readings
  • High Performance Digital Design with Large LCD Display
  • Measures Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, temperature and Frequency
  • Accepts Type K Thermocouple Input for Temperature Measurements
  • Special Diode and Logic Test Capability Built in
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM29 is a low cost digital thermocouple multimeter. This multimeter measures and displays voltage, current, resistance, inductance, capacitance, temperature and frequency, and has a type K thermocouple input for temperature measurement. Special features include min, max and average reading, manual/auto range and a built-in timer.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
HHM-TL
17.45
Stock: 1 settimana
 
Replacement test leads (1 set)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KTSS-HH
KTSS-HH
66.33
Stock: 1 settimana
 
General purpose immersion probe, type K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88001K
88001K
225.37
Stock: 1 settimana
 
General purpose surface probe, type K
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with type K beaded wire thermocouple, 9 V and 2 AA batteries, test leads and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.