Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

HHM250

Clamp Meter | HHM250

Clamp Meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 4-Digit LCD
  • Measures Current to 660 AC
  • Measures Voltage to 600 Vac
  • Voltage Frequency Measurements to 100 Khz
  • Current Frequency Measurements to 30 Khz
  • Inrush Mode to Measure and Hold Motor Start Up Current
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM250 is a clamp on multifunction meter that provides high accuracy and reliability in a low cost portable package. The clamp allows for measurement of AC current to 660 amps and AC voltage to 600 volts. Ideal for monitoring electrical power sources to troubleshoot or evaluate. Measures RMS voltage and current frequency with precision accuracy.

SPECIFICATIONS
Numerical Display: 4-digit liquid crystal (LCD), maximum reading 6600
Low Battery Indication: Battery image display
Sampling Rate: 3x/second
Power Source: Two 1.5V "AAA" batteries (included)
Auto Power Off: 15 minutes
Operating Temperature and Humidity: 0 to 40°C (32 to 104°F); <70% RH
Storage Temperature and Humidity: -10 to 60°C (14 to 140°F); <80% RH
Jaw Opening Diameter: Approx 25 mm (1")
Dimensions: 209 H x 74 W x 36 mm D (8.2 x 2.9 x 1.4")
Weight: Approx. 255 g (9.1 oz)
Accessories (Included): Carrying case, two 1.5V "AAA" batteries, test leads and operator’s manual
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RMS clamp meter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with carrying case, two 1.5V "AAA" batteries, test leads and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.