Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Digital Multimeters with Non-Contact Voltage Detection

HHM-MN Series

DMM with non contact voltage detector | HHM-MN Series

DMM with non contact voltage detector

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 0.5% Basic Accuracy
  • Over-Sized High Contrast LCD
  • CAT III-600V
  • Double Moulded Housing
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM-MN42 and HHM-MN47 multimeters have a non-contact voltage detector which quickly checks for the presence of voltage from 100 to 600 Vac.

Specifications HHM-MN42 HHM-MN47
Ranging Manual Autoranging
Display Counts 2000 4000
Basic Accuracy 0.5%
NC Voltage Detector 100 to 600 Vac 100 to 600 Vac
DC Voltage 600V (0.1 mV) 600V (0.1 mV)
AC Voltage 600V (0.1 V) 600V (0.1 mV)
DC Current 10A (1 μA) 10A (0.1 μA)
AC Current 10A (0.1 μA)
Resistance 2M Ω (0.1 Ω) 40M Ω (0.1 Ω)
Capacitance 100 μF (1pF)
Frequency 10 MHz (0.001 Hz)
Temperature 760°C (1400°F)
Duty Cycle 0.1 to 99.9%
Diode/Continuity Yes
Battery Test 1.5V / 9V
Dimensions 150 x 70 x 48 mm
Weight 255 g
Power 9V battery (included)


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM-MN42
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manual ranging multimeter and voltage detector
HHM-MN47
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Autoranging multimeter with temp and voltage detector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with test leads, Type K bead wire probe for HHM-MN47, 9V battery, carrying case and operators manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.