Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage

HHM-MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage | HHM-MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter and Non-Contact Voltage

610,27 HHM-MA1500

1 anno di garanzia CE
  • True RMS for Accurate Readings of Non-Sinusoidal Waveforms
  • Built-In Non-Contact Voltage Detector with Led Alert
  • 52 mm (2.0") Jaw Size for Conductors up to 500MCM
  • Dual 40,000/4000 Count, Backlit LCD Display
  • Includes Multimeter Functions
  • Inrush Function Captures Transients During Motor Startups
  • Relative Mode for Capacitance Zero and Offset Adjustment
  • Data Hold, Peak Hold, Min/Max, and Auto Power Off
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHM-MA1500 is a true RMS clamp meter. This meter measures AC current, DC current, AC/DC voltage, resistance, capacitance, frequency, diode test, duty cycle and continuity. The molded case is designed for heavy-duty use. The integrated non-contact voltage detector quickly checks for the presence of live wires before testing needs to be started.

Please view spec sheet for full specifications
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HHM-MA1500
610,27
Stock: 7 settimane
 
1500A true RMS AC/DC clamp meter with non-contact voltage
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with test leads,Type K bead wire temperature probe, 9V battery, carrying case and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HHM-MA1500 1500A true RMS AC/DC clamp meter with non-contact voltage, €610,27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.