Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rugged Handheld Environmental Meter for Absolute Pressure Measurement

HHC280-Series

 | HHC280-Series

143,99 HHC281

1 anno di garanzia CE
  • Differential Manometer
  • HHC280
  • 0 to 40 inH2O/0 to 100 hPa
  • HVAC System Troubleshooting
  • Gas Pressure Measurements
  • Compliant for Pitot Tubes for Measuring Air Velocity
  • Dual Inputs P1 and P2
  • Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
  • Auto Power-Off (10 Minutes)
  • Backlight with Auto-Off (15 Seconds)

  • Absolute Pressure Meter
  • HHC281
  • High Accuracy Absolute Pressure Measurement
  • Barometric and Altitude Measurement
  • Calculation of Barometric Pressure
  • Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
  • Auto Power-Off (10 Minutes)
  • Backlight with Auto-Off (15 Seconds)

Descrizione

The HHC280 Series of handheld manometers are offered in two different models: absolute pressure manometer and precision differential manometer. Both models present auto power-off and backlight with auto-off features.

HHC280 Differential Pressure Meter

Differential Manometer - HHC280

Specifications
Eight Selectable Units: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa, plus m/s and fmp (for air velocity)
Range: 0 to 100 hPa/0 to 1019.7 mmH2O
Resolution: 0.1 hPa/0.1 mmH2O
Accuracy:
    ±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa)
    ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa)
    ±0.1 hPa + 1.5% or rdg (rest of range)
    ±0.3 mmH2O (0 to 3.0 mmH2O)
    ±0.5 mmH2O (3.1 to 10.2 mmH2O)
    ±1.02 mmH2O + 1.5% of rdg (rest of range)
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 85 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 113 g (4.0 oz)

Absolute Pressure Meter - HHC281

Specifications
Eight Selectable Units: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, plus m and ft (for altitude)
Range: 300 to 1200 hPa
Resolution: 0.1 hPa
Accuracy: ±3 hPa
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 600 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 120 g (4.2 oz)
Comes complete with batteries, carrying strap, and protection cap.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC280
HHC280
143,99
Stock: 1 settimana
 
Precision Differential Manometer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHC281
HHC281
143,99
Stock: 1 settimana
 
Precision Absolute Pressure Meter
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download Differential Manometer
Download Absolute Pressure Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.