Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Handheld Thermometer with Magnet Hanger

HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger | HH74K

Handheld Thermometer with Magnet Hanger

87,64 HH74K

1 anno di garanzia
  • Lightweight Design
  • Pocket Hook and Magnet Hanger
  • MAX/DATA HOLD Function
  • Auto Power Off Function Can Be Disabled
  • Battery Life 300 Hrs. Typical Use
  • °C or °F Switchable
  • NIST-Traceable Certificate of Calibration (No Points)
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Specifications

Display:
3/12 digit liquid crystal display(LCD)
Low Battery Indication: indicator
Measurement Rate: 2.5 times/second
Operating Environment: 0 to 50 Deg.C (32 to 122 Deg.F) <70% R.H.
Storage Environment: -20 to 60 Deg.C (-4 to 140 Deg.F), 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Battery: 1.5V x 3pcs AAA size, included
Battery Life: 300 hours, typical use
Temperature: Range: -100 to 850 Deg.C (-148 to 1562 Deg.F) type K (CHROMEGAR-ALOMEGA)
Accuracy (Accuracy is specified for operating temperatures over the range 18 to 28 Deg.C (64 to 82 Deg.F) ambient; does not include probe):
+/-(0.3% rdg + 1 Deg.C) on Deg.C ranges
+/-(0.3% rdg + 2 Deg.F) on Deg.F ranges
Resolution:
Resolution: 0.1 Deg.C Range: -59.9 to 199.9°C
Resolution: 1 Deg.C Range: -100 to -60°C, 200 to 850°C
Resolution: 0.1 Deg.F Range:-59.9 to 199.9 Deg.F
Resolution: 1 Deg.F Range:-148 to -60 Deg.F, 200 to 1562 Deg.F
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH74K
HH74K
87,64
Stock: 1 settimana
 
Type K thermometer with Type K thermocouple
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC74
SC74
17,62
Stock: 1 settimana
 
Soft carrying case
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual, thermocouple, magnet hanger, and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.