Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Thermometer

HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer | HH303 OMEGAETTE®

HH300_303 Series Thermocouple Thermometer

218,99 HH303

CE
  • Dual Input
  • Dual Display
  • 4 digit LCD
  • MAX, AVG, MIN, HOLD, REL Function
  • Low Battery Indication
  • Resolution 0.1°C, 0.1°F
  • External battery access door for easy battery changing
  • MAX, AVG, MIN Function
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH300 Series meters offer 4 digit LCD displays with standard features of auto power off, MAX/IN/HOLD, 1 degree resolution, low battery indication and a external access door for easy battery changing.

The HH303 has dual inputs for type K or J. The software and interface cable options allow a PC to read the displayed data.

Specifications
Range:
Type K:
-200 to 1370°C
Type J: -200 to 760°C
Accuracy: 0.1% rdg + 0.7°C
Input Protection: 60 Vdc or 24 Vrms AC maximum
Battery: 9 V (included), MN 1604
Battery Life: 120 hour (with alkaline)
Operating Range: 0 to 40°C <80% RH
Storage Range: -10 to 60°C <80% RH
Dimensions: 184 x 64 x 30 mm

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH303
HH303
218,99
Stock: 1 settimana
 
2 channel type J/ K thermocouple thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
34.27
Stock: 1 settimana
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy.
  
KHSS-IM30U-RSC-300
€93.74
Stock: 1 settimana
 
Type K thermocouple probe with moulded handle. 3mm dia 300mm long SS sheath, coiled lead and mini plug.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-SW
HH300-SW
€84.74
Stock: In magazzino
 
Software and RS232 Interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-SW-USB
HH300-SW-USB
€84.74
Stock: In magazzino
 
Software driver and USB Interface cable. (Requires HH300-SW Software)
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230Vac adapter with 3-pin UK plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€30.23
Stock: In magazzino
 
230Vac adapter with 2-pin Euro plug
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with meter, carrying case, 2 type K thermocouples, battery, and operators manual. Software package is optional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.