Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Handheld Thermometer - Discontinued Product

HH21, HH22 & HH23

 | HH21, HH22 & HH23

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • This range has been discontinued. Please review the improved HH20A Series

Descrizione



This range has been discontinued. Please review the improved HH20A Series

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
33.35
Stock: 1 settimana
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy.
  
KHXL-IM30U-RSC-300
68.15
Stock: 4 settimane
 
Type K Thermocouple probe, 3 mm dia, 300 mm long XL sheath with moulded handle and coiled cable
  
THSS-IM30U-RSC-300
91.21
Stock: 4 settimane
 
Type T Thermocouple probe, 3 mm dia, 300 mm long with moulded handle and coiled cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20SW-K
HH20SW-K
€310.52
Stock: 1 settimana
 
Six input switch box for type K thermocouples
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20CAL
HH20CAL
€283.82
Stock: 1 settimana
 
Portable thermocouple simulator module
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-450L
SC-450L
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Soft carrying case
  
MN1604
4.63
Stock: In magazzino
 
Extra alkaline battery
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.