Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di temperatura digitale per termocoppie, modelli a singolo o doppio ingresso.

Serie HH-20A

Termometro digitale per termocoppie, modelli a singolo o doppio ingresso. | Serie HH-20A

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • Modelli a singolo e doppio ingresso co mantenimento della lettura
  • Modelli con ingresso doppio con misurazione differenziale, di andamento e min/max.
  • Modelli HH-21A e HH-23A accettano gli ingressi J, K e T.
  • Il modello HH-22A accetta ingressi di tipo J e K.
  • Risoluzione di 0.1 in °F e °C su tutto l'intervallo.
  • Alta precisione di lettura 0.1%.
  • Diagnostica automatica e mantenimento della programmazione utente.
  • Conforme alla norma RoHS.
  • Alimentatore opzionale.
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I termometri palmari per termocoppie della serie HH-20A basati su microprocessore, offrono ampie letture di temperatura e dispongono di caratteristiche allo stato del'arte. La facile lettura a 5 cifre LCD permette la visualizzazione di dati di andamento e di auto-diagnosi su tutta la serie. Il corpo del termometro è resistente alla caduta ed impermeabile ed è dotato di supporto/maniglia per l'uso da banco e sul campo.

L'HH-21A è una unità a singolo ingresso che accetta termocoppie di tipo J, K e T. Dal quadro frontale, l'utente può selezionare il tipo di termocoppia, l'unità di visualizzazione (°C o °F), e la risoluzione del display (0,1 ° o 1 °). L'HH-21A ha anche una funzione di blocco o mantenimento del display. Come per tutte le unità HH-20A della serie, l'HH-21A è dotato di precisione estremamente elevata, 0,1% della lettura + 1 ° C.

Il HH-22A ed il HH-23A accettano due ingressi. L'HH-22A accetta sia termocoppie J o K, mentre le HH-23A funziona con J, K o T. Entrambi i modelli sono in grado di visualizzare T1 (ingresso 1), T2 (ingresso 2), T1-T2 (differenza), o l'andamento tra T1, T2 e T1-T2. Le caratteristiche standard sia per l'HH-22A e HH-23A comprendono il mantenimento della visualizzazione, min e max di stoccaggio e l'indicazione di andamento o tendenza. Il funzioni di min e max registrano i valori minimo e massimo per T1, T2 e T1-T2. L'indicazione di andamento mostra se l'ingresso visualizzato è in aumento, in diminuzione o stabile.

Quando si accende un termometro della serie HH-20A, questi si ricorda quello che stavate facendo, il tipo di termocoppia, la risoluzione e l'unità di temperatura impostata: queste informazioni e dati sono memorizzati nella memoria non volatile in modo da non dover riprogrammare il dispositivo ogni volta che lo si riavvia.

SPECIFICHE TECNICHE.

Display: 5 cifre LCD, indicatori personalizzati per il tipo di termocoppia unità °C/°F, attesa e batteria scarica; HH-22A e HH-23A hanno indicatori supplementari per l'ingresso (T1, T2, T1-T2, scansione), andamento positivo/negativo ed archiviazione dei dati min/max.
Tastiera: interruttori a pulsante con feedback tattile, on/off, tipo di termocoppia, unità di misura, risoluzione, hold (mantenimento), HH-22A e HH-23A hanno tasti aggiuntivi per la registrazione min/max, visualizzazione min/max, stop/cancella tipo di ingresso di registrazione (T1 , T2, T1-T2, scansione).
Mantenimento delle impostazioni: lettura selezionata, tipo di ingresso, unità di misura e risoluzione, sono tutte memorizzate allo spegnimento.
Diagnostica: batteria bassa, termocoppia aperta, valore da tastiera non valido, fuori campo, errore hardware interno.
Precisione: 0.1% lettura + 0.5 °C (1 °F).
Ripetibilità: 0,2 °C per 1 settimana a temperatura costante.
Risoluzione: 0,1° in tutto l'intervallo.
Coefficiente di temperatura: (0,02% lettura + 0,1 °C) inferiore a 64 °F (18 °C) e oltre 82 °F (28 °C); incluso in precisione, tra 18 e 28 °C (64 e 82 °F).
Temperatura ambiente: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), da 0 a 90% di umidità.
Lettura della frequenza: 1 al secondo.
Max tensione di modo comune: 42 V di picco a terra.
Alimentazione: batteria 9 Vcc, alcalina (in dotazione).
Durata della batteria: 100 h, tipica, batteria alcalina.
Dimensioni: 178 x H 74 x W 28 mm P (7.0 x 2.9 x 1.1 ").
Peso: 284 g (10 oz).
Accessori inclusi: batteria alcalina 9 Vdc, sonda di tipo K a filo saldato (per ogni ingresso), supporto/maniglia integrato per l'inclinazione, cinghia da polso, guscio in gomma e manuale utente.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH-21A
HH-21A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro a singolo ingresso per termocoppia. tipi J / K / T
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH-23A
HH-23A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termometro a doppio ingresso per termocoppia, tipi J / K / T
Accessori
  
HH20-HB
€47.88
Stock: 1 settimana
 
Ricambio guscio protettivo in gomma
  
HH20A-U
€210.26
Stock: 7 settimane
 
Batteria ricaricabile 9V NiMH con caricabatterie universale (con plug-in clip per Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Australia) per HH-21A, HH-22A o HH-23A
  
HH20CAL
€300.85
Stock: 1 settimana
 
Modulo calibratore portatile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20SW-J
HH20SW-J
€329.16
Stock: 7 settimane
 
Scatola di commutazione per 6 sonde tipo J
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20SW-K
HH20SW-K
€329.16
Stock: 1 settimana
 
Scatola di commutazione per 6 sonde tipo K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH20SW-T
HH20SW-T
€329.16
Stock: 7 settimane
 
Scatola di commutazione per 6 sonde tipo T
  
THSS-IM30U-RSC-300
93.31
Stock: 4 settimane
 
Sonda a termocoppia tipo T, Ø 3 mm, lunghezza 300 mm con impugnatura sagomata e cavo a spirale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fonrito con sonda a termocoppia tipo K a filo saldato (per ciascun ingresso), supporto/maniglia per l'inclinazione integrato, cinghia per impugnatura da polso, batteria 9V, gabbia resistente agli urti (HH20-HB) e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.