Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Multiprobe Switchbox For Handheld Thermocouple Thermometers

HH20SW-J, HH20SW-K, HHSW-T

Multiprobe Switchbox For Handheld Thermocouple Thermometers | HH20SW-J, HH20SW-K, HHSW-T

Multiprobe Switchbox For Handheld Thermocouple Thermometers

310,52 HH20SW-J

1 anno di garanzia
  • 6 Inputs with Rotary Selector
  • Works with a Wide Variety of Handheld Meters
  • Two-Position Output Connector for Single and Dual Input Thermometers
  • Available for J, K and T Calibrations
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH20SW is a compact, economical switchbox that lets you use your handheld meter with up to 6 probes. A subminiature connector mates quickly and easily to most handheld thermometers, and can slide from side-to-side for use with single and dual input thermometers. The HH20SW accepts 6-subminiature (OMEGA™ SMP) male thermocouple connectors; a rotary switch lets you select the input channel quickly and easily. The HH20SW will operate with many OMEGA™ thermocouple handhelds.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HH20SW-J
310,52
Stock: 7 settimane
 
Multiprobe switchbox
SMPW-J-M
4,36
Stock: In magazzino
 
Mating male connector
HH20SW-K
310,52
Stock: 1 settimana
 
Multiprobe switchbox
SMPW-K-M
4,36
Stock: 5 settimane
 
Mating male connector
HH20SW-T
310,52
Stock: 7 settimane
 
Multiprobe switchbox
SMPW-T-M
4,36
Stock: In magazzino
 
Mating male connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.