Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Printing Handheld Thermometer

HH1304P

Printing Handheld Thermometer | HH1304P

Printing Handheld Thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Accepts J, K, T and E Thermocouple Inputs
  • Built-In Thermal Printer for Text and Printout
  • High Accuracy
  • Dual Input Features Min/Max and Differential Measurements
  • 0.1 Resolution in °F/°C Over Full Range
  • Programmable Time Interval Setting
  • Hi/Lo Alarm Settings
  • Externally Powered Alarm Driver Outputs
  • Real-Time Clock
  • Low Battery Indicator
  • Optional Power Supply
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s compact and affordable HH1304P is ideal for applications requiring display and printing of temperature measurements. Dual input features min/max, hi/lo audible alarms (with externally powered alarm driver signals) and differential measurements. This 2-channel unit accepts Type J, K, T or E thermocouple inputs, has a high accuracy and 0.1° resolution. A built-in thermal printer makes hard copies of the temperature measurements, which can be taken at selected intervals. Parameters printed are time, date, temperature, and channel number. Battery powered or optional AC adaptor.

SPECIFICATIONS
Environment Conditions: Altitude up to 2000 m (6562') indoor use only
Relatively Humidity: 90% max
Operation Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Display:4½ digit LCD
Sampling Rate: 1 reading per second
Power Requirement: Six 1.5V "AAA" alkaline batteries (included) or optional 9 AC adaptor, (9 Vdc, 500 mA minimum)
Battery Life (Typical): Approx 30 hrs (interval printing = 60 minutes, excluding beeper) 70 hours (without printing and beeper)
Input Protection: 60 Vdc/24Vrtns
Operating Temperature and Humidity: 0 to 50°C (32 to 122°F) below 90% RH
Storage Temperature and Humidity: -10 to 60°C (14 to 140°F) below 70% RH
Dimensions: 193 L x 74 W x 37 mm H (7.60 x 2.91 x 1.46")
Weight: Approx 365 g (13 oz) with batteries and thermo-paper
Printer: Thermo-printing type with 16 characters per line using 38 mm width plain thermal paper

Accuracy at 23°C, Below 80% RH:
    Type K: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~982°C; ±(0.05% rdg + 0.5°C) 982~1333°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1800°F; ±(0.05% rdg + 0.9°F) 1800~2431°F
    Type J: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~760°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1400°F
    Type E: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~703°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~1297°F
    Type T: ±(0.01% rdg + 0.5°C) 0~400°C; ±(0.01% rdg + 0.9°F) 32~752°F
    Type K/J/E/T: ±(0.5% rdg + 0.7°C) -200~0°C; ±(0.5% rdg + 1.4°F) -328~32°F
    Type K/J/E/T: ±(0.5% rdg + 1.0°C)-200~0°C/ -328~32°C
Resolution: 0.1°C/0.1°F
Measurement Range:
    Type K: -200~1333°C (-328~2431°F)
    Type J: -200~760°C (-328~1400°F)
    Type E: -200~703°C (-328~1297°F)
    Type T: -200~400°C (-328~752°F)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HH1304P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Printing handheld thermometer
Field-Installable Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH1300-RP
HH1300-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermal paper, package of 2
  
HH1304P-ADAPTOR
€51.75
Stock: 1 settimana
 
AC adaptor
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 2 beaded wire Type K thermocouples (1 per input), alarm output cable, carry case, 6 "AAA" alkaline batteries, two rolls of thermal paper and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.