Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometro digitale economico.Modelli ad ingresso singolo o doppio da termocoppia tipo K.

HH11B/HH12B

Termometro digitale economico.Modelli ad ingresso singolo o doppio da termocoppia tipo K. | HH11B/HH12B

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Precisione di lettura base elevata dello 0,1%.
  • °C/°F commutabili.
  • Risoluzione 0,1 o 1°.
  • Funzioni Min/Max/Media/ REL e di mantenimento.
  • Regolazioni offset da quadro frontale.
  • Indicatore LED per connessione termocoppia aperta.
  • Certificato di calibratura tracciabile NIST (nessun punto).
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I termometri portatili HH11B e HH12B sono dotati di ingressi da termocoppia tipo K e sono disponibili in modelli ad ingresso singolo o doppio. Il modello HH11B è ad ingresso singolo con risoluzione intervallo automatica di 0,1 o 1°. Il modello HH12B è un misuratore ad ingresso doppio che consente all'utente di visualizzare le letture T1, T2 o ?T (T1 ? T2) con risuluzione di 0,1 o 1°. Per entrambi i modelli è possibile commutare °C/°F e sono dotati di funzioni di regolazione dell'offset e di lettura massima/mantenimento che possono essere impostate dal quadro frontale.
Gli errori determinati da una particolare termocoppia possono in pratica essere eliminati, su un intervallo limitato, utilizzando la regolazione dell'offset presente frontalmente al misuratore ed un accurato standard di temperatura. Una spia di avvertimento LED indica quando l'ingresso termocoppia è aperto.

CARATTERISTICHE.

Intervallo di misurazione: da -200 a 1372 °C (da -328 a 1999 °F.
da -199,9 a 199,9 °C (da -327,8 a 391,8 °F).
Precisione (sonda tipo K
Cromo-Alluminio):
±(0,1% lett +1 °C) da -60 a 1372 °C.
±(0,1% lett +2 °C) da -60 a -200 °C.
±(0,1% lett +2 °F) da -76 a 1999 °F.
±(0,1% lett +4 °F) da -76 a -328 °F.
Standard di sicurezza europei: IEC-1010 e CE ? EMC.
Coefficiente di temperatura: 0,1 volte la specifica di precisione applicabile per °C da 0 a 18 °C e da 28 a 50 °C.
Display: LCD a 3½ cifre, lettura massima 1999.
Velocità di campionamento: 2,5/s.
Batteria: 9 V (inclusa).
Durata della batteria: 200 ore tipica.
Dimensioni: 210 A x 65 L x 33 mm P
(8,3 x 2,4 x 1,4").
Peso: 254 g (9 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH11B
HH11B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Singolo ingresso commutabile risoluzione 0,1 o 1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH12B
HH12B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Doppio ingresso commutabile, risoluzione 0,1 o 1
  
HH-MAG
€10.92
Stock: In magazzino
 
Gancio magnetico che si applica alla guaina protettiva in gomma
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH11A
SC-HH11A
€21.72
Stock: 1 settimana
 
Fondina Deluxe con attacco magnetico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile con i risultati dei test
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di misuratore, guscio protettivo in gomma, batteria 9 V, certificato NIST (senza punti), un numero appropriato di termocoppie in filo saldato ed il manuale utente.
I modelli HH11B e HH12B accettano solo i connettori standard di tipo SMPW. Queste unità non sono compatibili con i connettori NMP.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.