Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

ASTM Like Thermometers

GT-100632

ASTM Like Thermometers | GT-100632

ASTM Like Thermometers

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • ASTM Thermometers
  • Ideal for Quality Control Laboratories
  • Partial and Total Immersion, ASTM No. 1 to 130 C/F
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

ASTM Like thermometers are safer to use than their mercury counterparts. These thermometers are individually serialized and approximate ASTM requirements. Ideal for use in quality control laboratories or where ISO 9000 standards are in place. Individually packaged.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GT-100011
216.67
Stock: 1 settimana
 
ASTM No. 1°C, Range -20 to 150°C, Div. 1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 1°C <100°C
GT-100632
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ASTM No. 163°F, Range 18 to 89°F, Div. 0.2°, immersion 379 mm (14.9”), Acc. 0.6°F
GT-100901
290.15
Stock: 1 settimana
 
ASTM No. 90°C, Range 0 to 30°C, Div. 0.1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 0.3°C
GT-101132
290.15
Stock: 1 settimana
 
ASTM No. 113°F, Range 130 to 350°F, Div. 1°, immersion Total, (14.9”), Acc. 1°F <200°F
GT-101301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ASTM No. 130°C, Range -7 to 105°C, Div. 0.5°, immersion 300 mm (11.8”), Acc. 0.5°C
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.