Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued

GTM-7421 and GTM-7425

GTM-7421_GTM-7425 Discontinued
 | GTM-7421 and GTM-7425

GTM-7421_GTM-7425 Discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Excellent for Estimating Intergraduations
  • Two Styles Available - Hand Lens and Clip-on Lens

Descrizione

Magnifiers
Two types of magnifiers are available: a reading lens that clips onto the thermometer and a hand lens. The 3" plastic magnifier clips directly onto the thermometer and provides a useful reading aid. The handheld lens is 21/4" long by 1" in diameter. The focal length is 3", field diameter is 3/4", magnification is 6x. This lens is excellent for estimating intergraduations.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.