Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case

GTA-(*)

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case | GTA-(*)

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Most Items in Stock for Fast Delivery
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Open Face Armor Case
Glass thermometers can be armored for added protection. The open face case is 25/64" diameter and made of attractive, durable plated brass. The lower end is perforated to permit free heat passage. The face is open so the protected thermometer can be read without removing it from the case. Stainless steel sheaths are also available in 12" (305 mm) and 16" (406 mm) lengths.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GTA-6114BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 14"
GTA-6115BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 15"
GTA-6116BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 16"
GTA-6116SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE Stainless 16"
GTA-6120BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 20"
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.