Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Low Cost Glass Thermometers

GT-736000 Series

Low Cost Glass Thermometers | GT-736000 Series

Low Cost Glass Thermometers

8,97 GT-736630

  • Red Liquid-Filled Models
  • Partial and Total Immersion Styles
  • Variety of Single and Dual Temperature Ranges
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Economical glass-bulb thermometers are ideal for school and laboratory applications. These general-purpose, easy-to-read white red liquid filling, in a variety of ranges and styles. Their low cost makes them very attractive if glass thermometers are to be purchased frequently.

Model No.RangeLength
in(mm)
Div.
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570-20 to 110°C12 (305)
GT-736580-20 to 150°C12 (305)
GT-7370000 to 230°F12 (305)
GT-736780-10 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590-20 to 110°C12 (305)
GT-736600-20 to 150°C12 (305)
GT-737680-20 to 110°C
0 to 230°F
12 (305)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620-50 to 50°C12 (305)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630-10 to 110°C6 (150)
GT-738640-10 to 110°C
0 to 230°F
6 (150)

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Red Organic Safety, White Back, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736570
10.71
Stock: 1 settimana
 
-20 to 110°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-736580
12.41
Stock: 5 settimane
 
-20 to 150°C 305mm (12 in) 1° Div.
GT-737000
10.71
Stock: 1 settimana
 
0 to 230°F 305mm (12 in) 2° Div.
GT-736780
15.14
Stock: 1 settimana
 
-20 to 110°F/0 to 230°C 305mm (12 in) 1° Div.
Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736590
11.53
Stock: 5 settimane
 
-20 to 110°C, 305mm (12 in)
GT-736600
12.51
Stock: 1 settimana
 
-20 to 150°C, 305 mm (12 in)
GT-737680
15.43
Stock: 1 settimana
 
-20 to 110°C & 0 to 230°F 405mm (16 in)
Low Range Red Organic Safety, White Back, Total Immersion
GT-736620
14.10
Stock: 1 settimana
 
-50 to 50°C, 305mm (12 in)
Student Red Organic Safety, Partial Immersion Calibrated at 76 mm
GT-736630
8.97
Stock: 1 settimana
 
-10 to 110°C, 150mm (6 in)
GT-738640
10.71
Stock: 1 settimana
 
-10 to 110°C & 0 to 230°F, 150 mm (6 in)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each thermometer comes in a protective plastic shipping tube with operator's manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Code in Part Number(see tables above) Seleziona da:
736 per code 736
737 per code 737
738 per code 738

(2) Code in Part Number(see tables above) Seleziona da:
0 per code 0
1 per code 1
2 per code 2
3 per code 3
4 per code 4
5 per code 5
6 per code 6
7 per code 7

(3) Code in Part Number(see tables above) Seleziona da:
00 per code 00
10 per code 10
20 per code 20
30 per code 30
40 per code 40
50 per code 50
60 per code 60
70 per code 70
80 per code 80
90 per code 90
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.