Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Popular Low Noise Miniature Connectors

GMP Series

Popular Low Noise Miniature Connectors | GMP Series

Popular Low Noise Miniature Connectors

9,09 GMP-KI-F

  • Connector Ground Protects Against Electrical Noise Errors
  • Write-On Window for Easy Identification
  • Superior Mechanical Connection Prevents Signal Loss Due to Vibration or Wire Movement
  • Rugged Glass-Filled Nylon Shell Rated to 220°C (425°F)
  • High Purity Thermocouple Alloy Pins and Sockets
  • Accepts Stranded or Solid Wire up to Size 20 AWG
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ GMP miniature low noise connectors are designed to provide easy connection of ground wires to OMEGA™ probes and extension wires. The drain wire of a 20 AWG twisted shield cable or the shield of the overbraided wire is crimped and held in place by the GMP’s internal hardware. GMP’s have excellent thermal and electrical characteristics to assure high accuracy. Each connector includes a WCP-S and WCP-GMP write-on window. An external ground strap is available to maintain the electrical connection of the ground wire and strengthen the mechanical link between connectors.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GMP-KI-M
8,10
Stock: 1 settimana
 
K type thermocouple in-line plug
GMP-KI-F
9,09
Stock: 1 settimana
 
K type thermocouple in-line socket
GMP-TI-M
8,10
Stock: 1 settimana
 
T type thermocouple in-line plug
GMP-TI-F
9,68
Stock: 1 settimana
 
T type thermocouple in-line socket
GMP-J-M
8,10
Stock: 1 settimana
 
J type thermocouple in-line plug
GMP-J-F
9,09
Stock: 1 settimana
 
J type thermocouple in-line socket
GS-GMP-10
9,28
Stock: 4 settimane
 
Metal ground straps
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Type U (uncompensated) connectors are used with type B thermocouples (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)
Order male and female separately to create pairs.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
KI per K thermocouple type IEC green
K per K thermocouple type ANSI yellow
TI per T thermocouple type IEC brown
T per T thermocouple type ANSI blue
NI per N thermocouple type IEC pink
N per N thermocouple type ANSI orange
J per J thermocouple type IEC/ANSI black
R/SI per R or S thermocouple type IEC orange
R/S per R or S thermocouple type ANSI green
C per C thermocouple type red
E per E thermocouple type IEC/ANSI purple
U per uncompensated copper

(2) Plug or Socket Seleziona da:
M per Plug
F per Socket

(3) ROHS Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non-ROHS
-ROHS per ROHS
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.