Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cavo per termocoppia isolato in coppia piatta di tipo T.

GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI Series

Cavo per termocoppia isolato in coppia piatta di tipo T. | GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI Series

Cavo per termocoppia isolato in coppia piatta di tipo T.

44,14 TT-TI-24-7.5M

  • Filo di termocoppia di tipo "T" di alta qualità.
  • Ideale per assemblare le termocoppie.
  • In magazzino - Disponibile per la spedizione immediata.
  • Scelta dell'isolamento, del diametro del filo e di lunghezze standard.
  • Disponibile in Classe 1 o Classe 2 di tolleranze IEC.
  • Conduttori solidi o intrecciati.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui cavi per termocoppie.

Codice Colore IEC:Cavo positivo, marrone; filo negativo, bianco; esterno, marrone.

La tabelle per l'ordinazione contiene solo alcuni esempi di modelli popolari. Utilizzare il "Generatore di codice prodotto" (tabella ancora sotto) per ottenere i prezzi di tutti i modelli disponibili. Utilizzare la seguente tabella come guida per i modelli disponibili

Isolamento
AWG
N.
Codice Prodotto
Diametro (mm)
del conduttore
Isolamento Temp. max
Dimensione (mm)
Nominale
Wt.
kg/300m
Conduttore
Esterno
°F
°C
Vetro
20
GG-TI-20
0.8
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
500
260
1.5 x 2.4
4
20
GG-TI-20S
7 x 0.32
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
500
260
1.5 x 2.5
4
24
GG-TI-24
0.5
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
400
200
1.3 x 2.0
2.3
24
GG-TI-24S
7 x 0.2
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
400
200
1.3 x 2.2
2.3
26
GG-TI-26
0.4
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
400
300
1.1 x 1.9
1.8
28
GG-TI-28
0.32
Vetro intrecciato
Vetro intrecciato
400
300
1.0 x1.4
1.4
30
GG-TI-30
0.25
Avvolgimento di vetro
Vetro intrecciato
300
150
0.9 x 1.30
1.4
PFA
Vetro
30
TG-TI-30
0.25
PFA
Vetro intrecciato
300
150
0.9 x 1.2
1
36
TG-TI-36
0.13
PFA
Vetro intrecciato
300
150
0.7 x 1.0
1
40
TG-TI-40
0.08
PFA
Vetro intrecciato
300
150
0.7 x 0.9
1

Neoflon
PFA
(Alte prestazioni)
20
TT-TI-20
0.8
PFA
PFA
500
260
1.7 x 3.0
5
20
TT-TI-20S
7 x 0.32
PFA
PFA
500
260
1.9 x 3.2
5
22
TT-TI-22S
7 x 0.25
PFA
PFA
500
260
1.7 x 3.4
4
24
TT-TI-24
0.5
PFA
PFA
400
200
1.4 x 2.4
3.2
24
TT-TI-24S
7 x 0.2
PFA
PFA
400
200
1.6 x 2.6
3.2
30
TT-TI-30††
0.25
PFA
PFA
300
150
0.6 x 1.0
1
36
TT-TI-36††
0.13
PFA
PFA
300
150
0.5 x 0.8
1
40
TT-TI-40††
0.08
PFA
PFA
300
150
0.4 x 0.7
1

Neoflon FEP
20
FF-TI-20
0.8
FEP
FEP
392
200
1.7 x 3.0
5
24
FF-TI-24
0.5
FEP
FEP
392
200
1.4 x 2.4
3.2
Polivinile
24
PP-IT-24
0.5
Polivinile
Polivinile
221
105
1.9 x 3.0
4.6
24
PP-TI-24S
7 x 0.2
Polivinile
Polivinile
221
105
2.0 x 3.3
4.6
24
PR-TI-24
0.5
Polivinile
Nessuno**
221
105
1.3 x 2.2
2.3

**Due conduttori isolati legati insieme a forma di otto, senza guaina esterna.
††Colore globale chiaro.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in PFA - Temperatura di isolamento massima = 260 °C (500 °F)
TT-TI-24-30M
123.12
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
TT-TI-24-150M
352.70
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
TT-TI-24-300M
694.23
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
TT-TI-30-30M
158.03
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 30 metri
TT-TI-30-150M
453.90
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 150 metri
TT-TI-30-300M
899.04
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in PFA - Temperatura di isolamento massima = 260 °C (500 °F) - Classe 1
TT-TI-24-SLE-30M
138.83
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
TT-TI-24-SLE-150M
398.03
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
TT-TI-24-SLE-300M
788.49
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
TT-TI-30-SLE-30M
168.88
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 30 metri
TT-TI-30-SLE-150M
499.10
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 150 metri
TT-TI-30-SLE-300M
977.04
Stock: In magazzino
 
Isolamento in PFA, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in treccia in fibra di vetro - Temperatura di isolamento massima = 482 °C (900 °F)
GG-TI-24-30M
85.16
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
GG-TI-24-150M
268.17
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
GG-TI-24-300M
488.63
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
GG-TI-30-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 30 metri
GG-TI-30-150M
249.42
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 150 metri
GG-TI-30-300M
497.04
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in treccia in fibra di vetro - Temperatura di isolamento massima = 482 °C (900 °F) - Classe 1
GG-TI-24-SLE-30M
107.06
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
GG-TI-24-SLE-150M
308.14
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
GG-TI-24-SLE-300M
624.43
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
GG-TI-30-SLE-30M
104.51
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 30 metri
GG-TI-30-SLE-150M
323.27
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 150 metri
GG-TI-30-SLE-300M
625.99
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature - Temperatura di isolamento massima = 704 °C (1300 °F)
HH-TI-24-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
HH-TI-24-150M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
HH-TI-24-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo T con isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature - Temperatura di isolamento massima = 704 °C (1300 °F) - Classe 1
HH-TI-24-SLE-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
HH-TI-24-SLE-150M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
HH-TI-24-SLE-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo T, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TT-TI-20-30M Filo per termocoppia di 30 metri, PFA-isolamento, tipo, €145.40

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Isolamento Seleziona da:
GG per Fibra di vetro
TG per PFA e fibra di vetro
TT per Neoflon PFA (High Performance)
FF per Neoflon FEP
PP per Polivinile
PR per Polivinile senza guaina esterna

(2) Gauge Seleziona da:
20 per 20 AWG 0.8mm
20S per 20 AWG 7/0.32mm
24 per 24 AWG 0.5mm
24S per 24 AWG 7/0.2mm
30 per 30 AWG 0.25mm
36 per 36 AWG 0.13mm
40 per 40 AWG 0.08mm

(3) Tolleranza Seleziona da:
per Classe 2 lasciare bianco
-SLE per Classe 1/speciali limiti di errore

(4) Lunghezza cavo su bobina Seleziona da:
7.5M per 7.5 metri
15M per 15 metri
30M per 30 metri
50M per 50 metri
100M per 100 metri
150M per 150 metri
300M per 300 metri
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.