Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Fabricated Thermowells

FTW

Thermopockets | FTW

Thermopockets

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This product has been discontinued. Remaining stock is shown below. Please review our FTWF as a possible alternative, or contact our sales department.
  • 316 Stainless Steel
  • R1/2 (1/2" BSPT) Process Connection
  • G1/4 (1/4" BSPP) Thread For Probe Connection
  • 11mm O.D Tube with 7mm I.D for 6mm or 1/4" Diameter Probes

Descrizione

This product has been discontinued. Remaining stock is shown below. Please review our FTWF as a possible alternative, or contact our sales department.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FTW-G4-11-230-R2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fabricated Thermowell with 230mm insertion length, for 300mm long sensors.
Compression Glands
CGSS-M60-14P
15.44
Stock: 5 settimane
 
SS Compression fitting for 6mm probe
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.