Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued -  Mass Flow Controllers and Meters

FMA-700A and FMA-800A

 | FMA-700A and FMA-800A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • ±1% Accuracy (Up to 500 SLM), ±0.2% Repeatability
  • Low Cost
  • For Flowrates Up to 1000 SLM
  • Normally Closed Valve for Added Safety
  • Fast Response
  • Altitude Insensitive
  • Removable Sensing Tube Assembly
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Discontinued - 
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.