€1.287,94 FMA5502A
Descrizione
I regolatori / dispositivi di controllo di flusso di massa di gas della serie FMA5400/5500, consentono il controllo del flusso di un'ampia varietà di gas da 10 SCCM fino a 1000 SLM. Grazie all'utilizzo del trasferimento di calore attraverso un tubo riscaldato, la serie FMA5400/5500 misura direttamente la massa di un flusso gassoso, senza che sia necessario compensare le variazioni di temperatura o della pressione del gas stesso (entro i limiti prestabiliti). I modelli sono disponibili con struttura economica in alluminio/ottone per i normali flussi di gas e con struttura in AISI 316 per le applicazioni che richiedono una maggiore resistenza alla corrosione. La Serie FMA5400 senza display integrato viene fornita con un'uscita analogica da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA per il controllo da remoto; la serie FMA5500 comprende un display integrato con cifre da 3½ ed un'uscita analogica. Il display è orientabile su 90° per comodità di visualizzazione ed è calibrato per leggere direttamente in SCCM o SLM per l'azoto (calibrazioni per altri gas sono disponibili su speciale ordinazione).Combinare codice prodotto