Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetri di massa gassosa economici, per i gas puliti con display integrato opzionale. - Discontinued

Serie FMA1700/1800

FMA1700_1800  Flussimetri di massa gassosa. | Serie FMA1700/1800

FMA1700_1800 Flussimetri di massa gassosa.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Legge il flusso di una massa di gas senza compensazione di temperatura o di pressione.
  • Disponibile in alluminio economico o AISI 316 resistente alla corrosione.
  • Display LCD inclinabile per una migliore lettura.
  • Calibrazione con tracciabilità NIST.

Descrizione

La serie Serie FMA1700/1800 è fuori produzione. Si prega di riferirsi alla serie FMA1700/1800 come possibile alternativa o contattare l'ufficio commericale.

I misuratori di flusso di massa gassosa della serie FMA1700/1800 consentono il controllo del flusso di un'ampia varietà di gas da 10 SCCM fino a 1000 SLM. Grazie all'utilizzo del trasferimento di calore attraverso un tubo riscaldato per misurare la velocità di flusso di un gas molecolare, la serie FMA1700/1800 consente la misurazione diretta della massa di un flusso gassoso, senza che sia necessario compensare le variazioni di temperatura o pressione del gas (entro i limiti prestabiliti). I modelli sono disponibili con struttura economica in alluminio/ottone per i normali flussi di gas e con struttura in AISI 316 per le applicazioni che richiedono una maggiore resistenza alla corrosione. La serie FMA1700 senza display integrato viene fornita con un'uscita analogica da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA selezionabile sul campo per il monitoraggio remoto; la serie FMA1800 comprende un display integrato con cifre da 3½ ed un'uscita analogica. Il display è inclinabile a 90 gradi per comodità di visualizzazione. Il display è calibrato come standard per leggere direttamente in SCCM o SLM per l'azoto (calibrazioni per altri gas sono disponibili su ordinazione speciale).
Grazie al display digitale di costo contenuto, alla possibilità di uscita analogica e all'insensibilità alle variazioni di temperatura e pressione del gas, la serie FMA1700/1800 è il sostituto ideale in molte applicazioni per i flussometri ad area variabile. Quando viene utilizzata con il gruppo di batterie portatile FMA178BP, la serie FMA1800 è ideale per la calibrazione sul campo dei misuratori di portata o per la verifica delle apparecchiature di campionamento dell'aria. Il gruppo di batterie FMA178BP include batterie, caricabatterie e custodia per il trasporto con tracolla ed anello per il la cintura. Con il kit FMA178BP, il misuratore di portata può funzionare per oltre 40 ore; le batterie possono essere ricaricate almeno 200 volte.
La serie FMA1700/1800 richiede un'alimentazione a 12 V CC, max 200 mA, che può essere fornita dall'alimentatore per rete elettrica FMA178PW. L'elettronica è protetta contro l'inversione di polarità ed è dotata di fusibile accessibile dall'esterno. Il codice modello FMA178C (fornito a parte) comprende un connettore "D" a 9 pin con 4 piedi di cavo a nastro per accedere al segnale in uscita da 0 a 5 V CC e alle connessioni di ingresso dell'alimentazione (usare il modello FMA178C-MA per la connessione al segnale in uscita da 4 a 20 mA).
Il display LCD fornito con la Serie FMA1800 è connesso all'elettronica situata nella parte inferiore per mezzo di un connettore modulare. Il display LCD può essere posizionato in remoto acquistando un gruppo cavo FMA18RC per posizionamento remoto; è quindi necessario costruire un gruppo per il montaggio a pannello del display LCD.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1,5% del fondo scala, inclusa linearità da 15 a 25 °C e da 5 a 60 psia (da 0,35 a 4,2 kg/cm2); ±3% del fondo scala, inclusa linearità da 0 a 50 °C e da 1 a 500 psia (da 0,07 a 10 kg/cm2).
Ripetibilità: ±0,5% del fondo scala e per le unità =100 scm dal 0 al 20% dell'intervallo.
Coefficiente di temperatura: 0,15% del fondo scala per °C o migliore.
Coefficiente di pressione: 0,01% del fondo scala per psi (0,07 bar).
Perdita di carico massima:
Tempo di risposta: costante di tempo 800 msec; 2 secondi (tipica) per raggiungere il ±2% del valore di flusso impostato in un'area compresa fra il
25 e il 100% del fondo scala.
Pressione gas massima: 500 psig (35 kg/cm2 al manometro); 20 psig ottimale.
Temperatura del gas ed ambiente: da 0 a 50 °C (da 0 a 122 °F).
Livello d'integrità: max 1 x 10-7 std cc/sec di elio verso l'ambiente esterno.
Materiali a contatto con il fluido:
Modelli in alluminio: alluminio
    anodizzato, AI 316, ottone e O-ring
    FKM.
Modelli in acciaio inox: AISI 316 e
O-ring in FKM.
Segnale d' uscita:
Lineare da 0 a 5 V CC: 1000 Ω
    carico minimo;
Da 4 a 20 mA: da 50 a 250 Ω
    resistenza di circuito.
Alimentazione del trasduttore: max
12 V CC a 200 mA.
Peso di spedizione: 1,1 kg (2,5 lb).
Conformità: EN55011 classe 1, classe B; EN50082-1.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Trasmettitori di portata di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1702
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1704
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-20 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1706
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1708
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1710
FMA1710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1712
FMA1712
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 sccm - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1714
FMA1714
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1716
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1718
FMA1718
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1720
FMA1720
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1723
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1724
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-20 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1726
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1728
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1740
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-60 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1741
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-80 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1742
FMA1742
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1743
FMA1743
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1744
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1745
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa senza display, corpo in ottone / alluminio
Misuratori di portata massica con display
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1802
FMA1802
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1804
FMA1804
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-20 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1806
FMA1806
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1808
FMA1808
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1810
FMA1810
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1812
FMA1812
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 sccm - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1814
FMA1814
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1816
FMA1816
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1818
FMA1818
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1820
FMA1820
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1823
FMA1823
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1824
FMA1824
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-20 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1826
FMA1826
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1828
FMA1828
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
  
FMA1840
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-60 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1841
FMA1841
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-80 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1842
FMA1842
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1843
FMA1843
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-200 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1844
FMA1844
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA1845
FMA1845
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1000 SLPM - flussometro di massa con display, corpo in ottone / alluminio
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178PW
FMA178PW
€67.36
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione presa di corrente 115 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC
89.07
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178C
FMA178C
47.51
Stock: 1 settimana
 
Connettore D femmina a 9 poli con cavo a nastro di 3 piedi, uscita di 0-5Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178C-MA
FMA178C-MA
€43.45
Stock: 1 settimana
 
Uguale come FMA178C, ma per le uscite di 4-20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA178BP
FMA178BP
326.40
Stock: 5 settimane
 
Batteria portatile solo per i modelli standard 12Vcc , con caricatore per 115 Vca
  
FMA178BP-220VAC
421.33
Stock: 5 settimane
 
Batteria portatile solo per i modelli standard 12Vcc , con caricatore per 230 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA18RC10
FMA18RC10
€41.98
Stock: 1 settimana
 
Cavo di 10' per la localizzazione remota di LCD di FMA1800
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA18RC25
FMA18RC25
€70.20
Stock: 5 settimane
 
Cavo di 25' per la localizzazione remota di LCD di FMA1800
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FMA-TOTAL-(*)
FMA-TOTAL-(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Display totalizzatore con cavo e divisore. Richiede calibrazione per gamma di flusso, richiedere nei commenti di ordine
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con raccordi a compressione, manuale utente e certificato NIST. Gli alimentatori vengono venduti separatamente.
Per le unità alimentate a 24 V CC, aggiungere il suffisso "-24VDC" al codice prodotto, non ci sono costi aggiuntivi.
Per le unità con pulizia dell'ossigeno aggiungere il suffisso "-02CLEAN" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.